(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNT3-STU-M6
六角ナット 3種 スチール ロッカクナット 3シュ

六角ナット 3種 スチール HNT3-STU-M6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
350円 ~ 404円
税込価格
385円 ~ 444円

両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。【商品仕様】・材質:SWCH相当・標...

詳細情報を確認する

型番

HNT3-STU-M6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HNT3-STU-M6

6

1個

350( 385円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

両面取りで高さが呼び径の約6割の製品です。
【商品仕様】
・材質:SWCH相当
・標準メッキ:ユニクロメッキ
・ねじの呼び(M):6~20
・用途・機能:標準
・ねじ山の種類:メートル並目
・六角ナット規格:3種

商品情報

製品仕様

型番基本形状材質表面処理ねじの呼び用途・機能ねじ山の種類販売単位六角ナット規格
HNT3-STU-M20六角ナットSWCH相当ユニクロメッキM20標準メートル並目バラ(1個から購入可能)3種
HNT3-STU-M12六角ナットSWCH相当ユニクロメッキM12標準メートル並目バラ(1個から購入可能)3種
HNT3-STU-M6六角ナットSWCH相当ユニクロメッキM6標準メートル並目バラ(1個から購入可能)3種
HNT3-STU-M8六角ナットSWCH相当ユニクロメッキM8標準メートル並目バラ(1個から購入可能)3種
HNT3-STU-M10六角ナットSWCH相当ユニクロメッキM10標準メートル並目バラ(1個から購入可能)3種

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット 3種 スチールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました