(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WTPC-STU-M8
テーパーワッシャー 5°チャンネル用 WTPC テーパーワッシャー

テーパーワッシャー 5°チャンネル用 WTPC WTPC-STU-M8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
58円 ~ 145円
税込価格
64円 ~ 160円

テーパーワッシャー 5°チャンネル用です【商品仕様】・種類:テーパ座金・材質:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WTPC-STU-M8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
表面処理
厚さ t(mm)
表面処理(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

WTPC-STU-M8

8
9
ユニクロメッキ
4.5
ユニクロメッキ
M8

1個

58( 64円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

テーパーワッシャー 5°チャンネル用です
【商品仕様】
・種類:テーパ座金
・材質:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

テーパーワッシャー 5°チャンネル用の外形図

規格表

スチール

呼び径dDT
M89224.5
M1011224.5
M2022396

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパーワッシャー 5°チャンネル用 WTPCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました