(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPTRSA-STU-TP3-16
十字穴付トラスタッピンねじ 1種 A形 ジュウジアナツキタッピンネジ

十字穴付トラスタッピンねじ 1種 A形 CSPTRSA-STU-TP3-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5円 ~ 94円
税込価格
6円 ~ 103円

1~3種の中では一番ピッチが粗い商品です。【商品仕様】・材質:ステンレス、SW...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CSPTRSA-STU-TP3-16 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さ(mm)
材質
表面処理
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSPTRSA-STU-TP3-16

3
16
SWCH相当
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
箱・パック
M3
M3X16
M3-16

50個

5( 6円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

1~3種の中では一番ピッチが粗い商品です。
【商品仕様】
・材質:ステンレス、SWCH相当

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
十字穴付(+)トラスタッピンねじ 1種 A形の外形図
呼び径3456
dk基準寸法6.99.411.814.0
許容差0
-0.5
0
-0.6
0
-0.7
k基準寸法1.902.503.103.70
許容差±0.15±0.2


m参考2.94.35.06.3
Q最大1.722.132.832.86
最小1.341.602.292.31
十字穴の番号123
r最大0.40.50.60.7
d最大3.14.155.26.2
最小3456
ねじの山数25.4mmに付き24161210

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付トラスタッピンねじ 1種 A形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました