(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSPCSSA-SUS-TP4-20
十字穴付皿タッピンねじ 1種 A形 ジュウジアナツキタッピンネジ

十字穴付皿タッピンねじ 1種 A形 CSPCSSA-SUS-TP4-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23円 ~ 39円
税込価格
25円 ~ 43円

十字穴付皿タッピングねじです。先端が尖っており、1~3種の中では一番ピッチが粗...

詳細情報を確認する

型番

CSPCSSA-SUS-TP4-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSPCSSA-SUS-TP4-20

4
20
M4
M4X20
M4-20

1個

33( 36円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

十字穴付皿タッピングねじです。先端が尖っており、1~3種の中では一番ピッチが粗い商品です。

商品情報

十字穴付(+)皿タッピンねじ 1種 A形の外形図
呼び径34
dk基準
寸法
6.08.0
許容差0
-0.5
k基準
寸法
1.752.30
許容差0
-0.3


m参考3.64.5
Q最大1.432.33
 0.911.79
十字穴の番号2
r最大0.40.5
d最大3.14.15
最小34
ねじの山数25.4mmに付き2416

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付皿タッピンねじ 1種 A形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました