(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十字穴付ナベ組込小ねじ P=3(SW+JIS W組込)

十字穴付ナベ組込小ねじ P=3(SW+JIS W組込)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23円 ~ 46円
税込価格
25円 ~ 51円

なべ頭形状のねじに、ばね+平座金が組込れてはずれない形状です。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4
6
0.7
M4
M4X6
M4-6

1個

23( 25円 )

-

  • 注文停止中
5
8
0.8
M5
M5X8
M5-8

1個

28( 31円 )

-

  • 注文停止中
5
12
0.8
M5
M5X12
M5-12

1個

26( 29円 )

-

  • 注文停止中
5
15
0.8
M5
M5X15
M5-15

1個

26( 29円 )

-

  • 注文停止中
6
12
1
M6
M6X12
M6-12

1個

41( 45円 )

-

  • 注文停止中
6
15
1
M6
M6X15
M6-15

1個

46( 51円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

なべ頭形状のねじに、ばね+平座金が組込れてはずれない形状です。

商品情報

外形図

十字穴付(+)ナベ P=3(SW+JIS W組込) 小ねじ:関連画像

規格表

ねじの
呼び
小ねじ本体平座金
D1×T
ばね座金
d1(最大)
a
dkk十字穴
十字穴
番号
m
(参考)
M470
-0.5
2.6±0.1524.210×0.874.4
M590
-0.6
3.3±0.1524.912×0.88.55.2
M610.50
-0.7
3.9±0.236.313×1.011.56.3

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付ナベ組込小ねじ P=3(SW+JIS W組込)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました