(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角ボルト 並目 ポリカーボネート

六角ボルト 並目 ポリカーボネート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
117円
税込価格
129円

耐衝撃性にも優れ、耐熱性も優れています。【商品仕様】・材質:ポリカーボネート

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HXNPC-PC-M8-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HXNPC-PC-M8-25

1個

117( 129円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐衝撃性にも優れ、耐熱性も優れています。
【商品仕様】
・材質:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

ポリカーボネート 六角ボルトの外形図
呼び径ピッチsk
M81.25135.5

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト 並目 ポリカーボネートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました