(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボネート 十字穴付ナベ小ねじ M3、M4

ポリカーボネート 十字穴付ナベ小ねじ M3、M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23円 ~ 69円
税込価格
25円 ~ 76円

【商品仕様】・樹脂材質:PC(ポリカーボネート)・表面処理:なし・詳細形状:な...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10

1個

23( 25円 )

-

  • 注文停止中
3
15
0.5
M3
M3X15
M3-15

1個

33( 36円 )

-

  • 注文停止中
4
15
0.7
M4
M4X15
M4-15

1個

69( 76円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・樹脂材質:PC(ポリカーボネート)
・表面処理:なし
・詳細形状:なべ

商品情報

  • 一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ:関連画像
呼び径ピッチdkk
M30.55.52
M40.772.6

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリカーボネート 十字穴付ナベ小ねじ M3、M4のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました