(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15A
アミ付ヘルールガスケット アミツキヘルールガスケット

アミ付ヘルールガスケット GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,590円
税込単価
9,449円

・PTFE製ヘルールガスケットに金網を挟み込んだ製品です・SUS316製の平織...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ガスケット
  • ガスケット材質:
    PTFE
  • メッシュ材質:
    SUS316

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径呼び 1(範囲)
外径呼び1
メッシュサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15A

~20A
15A
#100

1個

8,590( 9,449円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・PTFE製ヘルールガスケットに金網を挟み込んだ製品です
・SUS316製の平織金網を使用しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アミ付ヘルールガスケットの型番GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15Aのページです。
型番GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-15Aに関する仕様情報を記載しております。

アミ付ヘルールガスケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-1.0S
GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-1.5S
GS-FIL-PTFE-SUS316-#100-2.0S
GS-FIL-PTFE-SUS316-#150-1.0S
GS-FIL-PTFE-SUS316-#150-1.5S
GS-FIL-PTFE-SUS316-#150-15A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径呼び 1(範囲) 外径呼び1 メッシュサイズ

8,980円

( 9,878円 )
1個 -

6日目

~2.0S1.0S#100

8,980円

( 9,878円 )
1個 -

6日目

~2.0S1.5S#100

9,450円

( 10,395円 )
1個 -

6日目

~2.0S2.0S#100

8,980円

( 9,878円 )
1個 -

6日目

~2.0S1.0S#150

9,060円

( 9,966円 )
1個 -

6日目

~2.0S1.5S#150

8,590円

( 9,449円 )
1個 -

6日目

~20A15A#150

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました