(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXN-STAY-M10-30
六角ボルト スチール 全ねじ 並目 ロッカクボルト

六角ボルト スチール 全ねじ 並目 HXN-STAY-M10-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
37円 ~ 51円
税込価格
41円 ~ 56円

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。【商品仕様】・材質:スチール・表面処理:溶...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
  • 相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HXN-STAY-M10-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
長さL(mm)
表面処理
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HXN-STAY-M10-30

30
溶融亜鉛メッキ
M10X30
M10-30

1個

51( 56円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。
【商品仕様】
・材質:スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ・クロメートメッキ

(i)ご注意

  • 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
  • 相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

規格表

ねじの
呼び
ピッチsk
基準寸法基準寸法
M101.5177

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト スチール 全ねじ 並目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました