(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HXN-SUS-M8-75
六角ボルト ステンレス ロッカクボルト

六角ボルト ステンレス HXN-SUS-M8-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
55円 ~ 363円
税込価格
61円 ~ 399円

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。【商品仕様】・材質:ステンレス・表面処理:...

詳細情報を確認する

型番

HXN-SUS-M8-75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HXN-SUS-M8-75

8
75
1.25
M8
M8X75
M8-75

1個

363( 399円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いシーンで大活躍する六角ボルト。
【商品仕様】
・材質:ステンレス
・表面処理:なし

商品情報

外形図

規格表

ねじの
呼び
ピッチsk
基準寸法基準寸法
※M50.883.5
M81.25135.5
M101.5177

※印がついている商品はあら先になります。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました