(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十字穴付皿小ねじ 小頭

十字穴付皿小ねじ 小頭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26円
税込価格
29円

【商品仕様】・基本形状:標準(丸)・取付穴形状:十字穴・材質:ステンレス・表面...

詳細情報を確認する

型番

CSPLC-SUS-M4-16 解除

  • CADデータ未対応

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CSPLC-SUS-M4-16

1個

26( 29円 )

-

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・基本形状:標準(丸)
・取付穴形状:十字穴
・材質:ステンレス
・表面処理:なし
・ねじの呼び(M):4
・長さL(mm):16
・詳細形状:低頭皿
・先端形状:平先
・ねじ山種類:メートル並目
・ねじ種類:全ねじ

商品情報

外形図

十字穴付(+)皿小ねじ 小頭の外形図

規格表

ねじの
呼び
十字穴
の番号
dkKC
(約)
m
(約)
q(十字穴深さ)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差最大最小
M4260
-0.5
1.40
-0.3
0.253.61.430.91

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付皿小ねじ 小頭のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト