(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十字穴付トラス小ねじ SUS304相当

十字穴付トラス小ねじ SUS304相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
16円 ~ 147円
税込価格
18円 ~ 162円

【商品仕様】・ねじの呼び(M):3/4/6/8・材質:SUS304相当/ステン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当日出荷できるのは、在庫品で、18:00までに受付け完了したものとなります。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
3
15
0.5
箱・パック
M3
M3X15
M3-15

50個

16( 18円 )

-

  • 注文停止中
4
50
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X50
M4-50

1個

57( 63円 )

-

  • 注文停止中
6
35
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X35
M6-35

1個

93( 102円 )

-

  • 注文停止中
8
20
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20

1個

114( 125円 )

-

  • 注文停止中
8
25
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25

1個

122( 134円 )

-

  • 注文停止中
8
30
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X30
M8-30

1個

147( 162円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじの呼び(M):3/4/6/8
・材質:SUS304相当/ステンレス
・表面処理:なし

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 当日出荷できるのは、在庫品で、18:00までに受付け完了したものとなります。

商品情報

外形図

十字穴付(+)トラス小ねじの外形図

規格表

ねじの
呼び
(d)
ピッチ
P
十字穴
の番号
dkKmq(十字穴深さ)
基準
寸法
許容差基準
寸法
許容差参考最大最小
M30.516.90
-0.5
1.9±0.152.91.721.34
M40.729.42.54.32.131.60
M61.03140
-0.7
3.7±0.26.32.862.31
M81.2517.80
-0.8
4.87.84.363.78

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付トラス小ねじ SUS304相当のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トラス小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました