(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEG32MDGB-50C
バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG

バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG LEG32MDGB-50C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
82,798円
税込単価
91,078円

【特長】・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、1...

詳細情報を確認する

  • 本体/周辺部品:
    本体
  • 種類:
    ロッド
  • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg):
    20.1~50.0
  • 駆動方式:
    転造ボールねじ
  • ガイド:
    あり
  • 入力電源:
    DC24V
  • 位置検出:
    アブソリュート
  • ノイズフィルタ:
    なし
  • 使用環境:
    標準
  • 繰返し位置決め精度(μm):
    ±20
  • モータ種類:
    高タクト対応バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V)
  • 軸受の種類:
    すべり軸受

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。
  • 型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LEG32MDGB-50C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LEG32MDGB-50C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

モータ折返し

バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG 外形図-1〈ロッド可動範囲〉
※1 原点復帰等により、ロッドが可動する範
      囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しない
      ようにご注意ください。
※2 原点復帰時の位置です。
※3 [ ]は原点復帰方向を変更した場合です。
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)カバー付コネクタロック付コネクタモータケーブルロック
ケーブル
モータ
ケーブル
XX(2:1)
 
寸法

[mm]

サイズストロークABDADBEFAFBFCGHKNNPQRST
2530135111202011212121048113.524M8×1.2578309644110
50
100
323015111925251481616146415532M10×1.51104013060146
50
100
4030151119252516216161478168.539M10×1.51245013070158
50
100
サイズストロークUVWWAWBXXAXBXCXLYYAYLYYZ
ロックなしロック付
25301.5589513524334244.536242416M8×1.2521
504845
100
323027010114124366656482820M10×1.524
504848
100
40302.57012116628388056482820M10×1.524
505250
100

モータストレート

バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG 外形図-2〈ロッド可動範囲〉
※1 原点復帰等により、ロッドが可動する範
      囲です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しない
      ようにご注意ください。
※2 原点復帰時の位置です。
※3 [ ]は原点復帰方向を変更した場合です。
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)カバー付コネクタロック付コネクタモータケーブルロック
ケーブル
モータ
ケーブル
XX(2:1)
 
寸法

[mm]

サイズストロークABDADBEFAFBFCGHKNNOAOBOLPQ
ロックなしロック付
25302142548720201121212104857.724M8×1.256.7117.57830
50
100
32302372779125251481616146480.732M10×1.58.614911040
50
100
40302573029125251621616147881.139M10×1.58.6--12450
50
100
サイズストロークRSTUVWWAWBXXAXBXCXLYAYYYLZ
ロックなしロック付
253096441100.957.610314324334244.53624M8×1.251621
504845
100
3230130601462701141542436665648M10×1.52024
504848
100
4030130701582.5701341792838805648M10×1.52024
505250
100

製品仕様

仕様

型式LEG25LEG32LEG40
アクチュエータ仕様可搬質量[kg]注1)水平204560
垂直242727
最大搬送物質量[kg]注2)75100150
押当て推力[N]注3)注4)注5)126~238156~370266~553
速度[mm/s]注5)18~25024~20024~150
最大加減速度[mm/s25000
押当て速度[mm/s]注6)35以下30以下30以下
繰返し位置決め精度[mm]±0.02
ねじリード[mm]688
耐衝撃/耐振動[m/s2注7)50/20
駆動方式ボールねじ+ベルト(折返し)、ボールねじ(ストレート)
ガイド方式すべり軸受
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)
保護等級IP30
電気仕様モータサイズ□42□56.4□56.4
モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
エンコーダバッテリレス アブソリュート
電源電圧[V]DC24±10%
電力[W]注8)最大電力    126最大電力    159最大電力    141
ロック仕様形式注9)無励磁作動型
保持力[N]78108113
消費電力[W]注10)555
定格電圧[V]DC24±10%

注1) 水平:プレートから負荷重心までの距離により、搬送質量は変わります。デジタルカタログP.12の機種選定方法にてご確認ください。
         垂直: 搬送質量により速度が変わります。デジタルカタログP.11の機種選定方法にてご確認ください。
             また、偏心距離により搬送質量が変わります。デジタルカタログP.13の機種選定方法にてご確認ください。
注2) ストッパ使用時の搬送物質量です。
注3) 押当て推力の精度は±20%(F.S.)となります。
注4) 押当て推力は下記、推力設定値の値です。推力設定値はモータサイズにより異なります。
         ・LEG25:30%~50%、LEG32:30%~70%、LEG40:20~45%
注5) ケーブル長さ・負荷・取付条件等により、速度・推力は変化する場合があります。
         ケーブル長さ5mを超える場合は、速度・推力は5m毎に最大10%低下します。
         (15mの場合:最大20%減)
注6) 押当て運転をする際の許容速度です。
注7) 耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
         耐振動…45~2000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注8) コントローラ含む運転時の瞬時最大電力を示します。電源容量の選定時にご使用ください。
注9) ロック付のみ。
注10) ロック付を選択の場合は、消費電力を加算してください。

質量

折返し

シリーズLEG25MLEG32MLEG40M
ストローク[mm]305010030501003050100
製品質量[kg]2.93.13.65.35.77.16.47.08.5
ロック・カバー付割増質量[kg]0.30.60.6
 

ストレート

シリーズLEG25MLEG32MLEG40M
ストローク[mm]305010030501003050100
製品質量[kg]2.83.03.55.15.66.96.26.88.3
ロック・カバー付割増質量[kg]0.30.60.6

構造図

モータ上側折返し

バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG 構造図-1

 

構成部品

番号部品名材質備考
1
ボディ
アルミニウム合金アルマイト処理
2
ボールねじ軸
合金鋼 
3
ボールねじナット
合成樹脂/合金鋼 
4
ピストン
アルミニウム合金 
5
ピストンロッド
ステンレス鋼硬質クロームめっき
6
ロッドカバー
アルミニウム合金 
7
ベアリングホルダ
アルミニウム合金 
8
ソケット
快削鋼ニッケルめっき
9
コネクトシャフト
快削鋼ニッケルめっき
10
ベアリング
- 
11
マグネット
- 
12
スクレーパ
NBR 
13
止め輪
バネ用鋼燐酸塩被膜
14
モータ
- 
番号部品名材質備考
15
モータカバー
アルミニウム合金アルマイト処理
16
エンドカバー
アルミニウム合金アルマイト処理
17
ゴムブッシュ
NBR 
18
ガイドロッド
炭素鋼硬質クロームめっき
19
プレート
炭素鋼ニッケルめっき
20
プレート取付ボルト
炭素鋼ニッケルめっき
21
ガイド用ボルト
炭素鋼ニッケルめっき
22
すべり軸受
軸受合金 
23
Oリング
NBR 
24
折返しプレート
アルミニウム合金アルマイト処理
25
ねじ軸用プーリ
アルミニウム合金 
26
モータ用プーリ
アルミニウム合金 
27
ベルト
- 
28
折返しボックス
アルミニウム合金アルマイト処理
 
交換部品/グリースパック
塗布箇所手配品番
ピストンロッド部
ガイドロッド部
GR-S-010(10g)
GR-S-020(20g)
※定期的にグリースの塗布を行ってください。
   グリース塗布の目安は、100万回または、
   200kmのいずれか早い時期になります。
交換部品/ベルト
サイズ手配品番
25LE-D-15-1
32LE-D-15-2
40LE-D-15-3
 
 

モータストレート

バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG 構造図-2

 

構成部品

番号部品名材質備考
1
ボディ
アルミニウム合金アルマイト処理
2
ボールねじ軸
合金鋼 
3
ボールねじナット
合成樹脂/合金鋼 
4
ピストン
アルミニウム合金 
5
ピストンロッド
ステンレス鋼硬質クロームめっき
6
ロッドカバー
アルミニウム合金 
7
ベアリングホルダ
アルミニウム合金 
8
ソケット
快削鋼ニッケルめっき
9
コネクトシャフト
快削鋼ニッケルめっき
10
ベアリング
- 
11
マグネット
- 
12
スクレーパ
NBR 
13
止め輪
バネ用鋼燐酸塩被膜
14
モータ
- 
番号部品名材質備考
15
モータカバー
アルミニウム合金アルマイト処理
16
エンドカバー
アルミニウム合金アルマイト処理
17
ゴムブッシュ
NBR 
18
ガイドロッド
炭素鋼硬質クロームめっき
19
プレート
炭素鋼ニッケルめっき
20
プレート取付ボルト
炭素鋼ニッケルめっき
21
ガイド用ボルト
炭素鋼ニッケルめっき
22
すべり軸受
軸受合金 
23
Oリング
NBR 
24
モータブロック
アルミニウム合金アルマイト処理
25
モータアダプタ
アルミニウム合金アルマイト処理/サイズ25, 40のみ
26
ハブ
アルミニウム合金 
27
スパイダ
NBR 
 
交換部品/グリースパック
 
 
塗布箇所手配品番
ピストンロッド部
ガイドロッド部
GR-S-010(10g)
GR-S-020(20g)
※定期的にグリースの塗布を行ってください。
   グリース塗布の目安は、100万回または、
   200kmのいずれか早い時期になります。
 

型番リスト

型番
ストローク(mm)
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
最大可搬質量(水平)(kg)
最大可搬質量(垂直)(kg)
リード(mm)
入出力種類
ブレーキ
最大推力(範囲)(N)
最大推力(N)
最高速度(mm/sec)
サイズ
モータ配置
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
コントローラ有無
軸数・特殊仕様
モータオプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEG32MDGB-50C

50
20.1~50.0
45
27
8
なし
なし
301~500
370
200
32
ストレート
なし
なし
なし
なし
なし
カバー付

1個

82,798( 91,078円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
・リミット確認用、中間信号確認用(ストレートのみ)
・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。
  • 型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

LEG32MDGB-50Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGの型番LEG32MDGB-50Cのページです。
型番LEG32MDGB-50Cに関する仕様情報を記載しております。

バッテリレス アブソリュートエンコーダ 電動アクチュエータ 高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEGのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LEG25MDGB-30C-R3C5H83
LEG25MDGB-50C
LEG25MDGB-50C-R1C5H81
LEG32MDGB-50C-R1C5H71
LEG32MDGB-50C-R1C5H81
LEG32MDGB-50C-R1C6H71
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ストローク
(mm)
最大可搬質量範囲(水平)
(kg)
最大可搬質量(水平)
(kg)
最大可搬質量(垂直)
(kg)
リード
(mm)
入出力種類 ブレーキ 最大推力(範囲)
(N)
最大推力
(N)
最高速度
(mm/sec)
サイズ モータ配置 アクチュエータケーブル長さ
(m)
I/Oケーブル長さ/通信プラグ
(m)
コントローラ/ドライバ取付方法 コントローラ有無 軸数・特殊仕様 モータオプション

100,641円

( 110,705円 )
1個 -

11日目

3010.1~20.020246NPNなし201~30023825025ストレート33DINレール取付形付属1軸・高タクト対応カバー付

67,329円

( 74,062円 )
1個 -

11日目

5010.1~20.020246なしなし201~30023825025ストレートなしなしなしなしなしカバー付

96,983円

( 106,681円 )
1個 -

11日目

5010.1~20.020246NPNなし201~30023825025ストレート1.51.5DINレール取付形付属1軸・高タクト対応カバー付

111,231円

( 122,354円 )
1個 -

11日目

5020.1~50.045278NPNなし301~50037020032ストレート1.51.5ねじ取付形付属1軸・高タクト対応カバー付

112,452円

( 123,697円 )
1個 -

11日目

5020.1~50.045278NPNなし301~50037020032ストレート1.51.5DINレール取付形付属1軸・高タクト対応カバー付

111,231円

( 122,354円 )
1個 -

11日目

5020.1~50.045278PNPなし301~50037020032ストレート1.51.5ねじ取付形付属1軸・高タクト対応カバー付

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました