(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PAE09TRS
【ブロック単品】リニアガイド ミニアチュアシリーズ PU型/PE型 NSKリニアガイドミニチュア

【ブロック単品】リニアガイド ミニアチュアシリーズ PU型/PE型 PAE09TRS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,520円
税込単価
4,972円

滑らかな作動と軽やかさ進化したNSKリニアガイドミニアチュアシリーズ(ブロック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ブロック単体のみの商品。

型番

PAE09TRS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PAE09TRS の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ブロック形状
ブロック取付穴ピッチ(幅方向)(mm)
ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)(mm)
ブロック取付穴径
詳細タイプ
スライド形状記号
サイズ
NSKグリースコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAE09TRS

ワイド
21
12
M3
PE型
TR
9
PS2
10

1個

4,520( 4,972円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑らかな作動と軽やかさ進化したNSKリニアガイドミニアチュアシリーズ(ブロック単品)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ブロック単体のみの商品。

PAE09TRSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ブロック単品】リニアガイド ミニアチュアシリーズ PU型/PE型の型番PAE09TRSのページです。
型番PAE09TRSに関する仕様情報を記載しております。

【ブロック単品】リニアガイド ミニアチュアシリーズ PU型/PE型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PAE12ARS
PAE15ARS
PAE15BRS
PAU09TRS
PAU12TRS
PAU15ALS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ブロック形状 ブロック取付穴ピッチ(幅方向)
(mm)
ブロック取付穴ピッチ(長さ方向)
(mm)
ブロック取付穴径 詳細タイプ スライド形状記号 サイズ NSKグリースコード

4,520円

( 4,972円 )
1個 -

6日目

10ワイド2815M3PE型AR12PS2

4,940円

( 5,434円 )
1個 -

6日目

10ワイド4520M4PE型AR15PS2

6,290円

( 6,919円 )
1個 -

6日目

10ワイド4535M4PE型BR15PS2

3,800円

( 4,180円 )
1個 -

6日目

10標準1510M3PU型TR9PS2

3,900円

( 4,290円 )
1個 -

6日目

10標準2015M3PU型TR12PS2

4,050円

( 4,455円 )
1個 -

6日目

10標準2520M3PU型AL15PS2

リニアガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました