(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPC-04PHL-BLU POM
キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用) キュウブカプラジュシ SPC

キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用) SPC-04PHL-BLU POM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・小型・軽量、樹脂タイプ・バルブありなしを選択可能・全5色のカラーバリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPC-04PHL-BLU POM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SPC-04PHL-BLU POM の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
バルブ構造
相手側チューブ内径(mm)
バルブの有無
バルブ構造詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPC-04PHL-BLU POM

-
4
あり
両路開閉/片路開閉

20個

420( 462円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量、樹脂タイプ
・バルブありなしを選択可能
・全5色のカラーバリエーション

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SPC-04PHL-BLU POMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)の型番SPC-04PHL-BLU POMのページです。
型番SPC-04PHL-BLU POMに関する仕様情報を記載しております。

キューブカプラ プラグ PHL型(チューブ取付用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPC-04PHL-GRN POM
SPC-04PHL-IVR POM
SPC-04PHL-PNK POM
SPC-04PHL-VL-BLU POM
SPC-04PHL-VL-GRN POM
SPC-04PHL-VL-IVR POM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
バルブ構造 相手側チューブ内径
(mm)
バルブの有無 バルブ構造詳細

420円

( 462円 )
20個 -

9日目

-4あり両路開閉/片路開閉

420円

( 462円 )
20個 -

9日目

-4ありアイボリー両路開閉/片路開閉

420円

( 462円 )
20個 -

9日目

-4ありピンク両路開閉/片路開閉

410円

( 451円 )
20個 -

9日目

両路開放型4なし-

410円

( 451円 )
20個 -

9日目

両路開放型4なし-

410円

( 451円 )
20個 -

9日目

両路開放型4なしアイボリー-

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました