(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB1D0300S
防振レベリングブロック MB-D型 スイベルパッド付 ボウシンレベリングブロックMB-DS

防振レベリングブロック MB-D型 スイベルパッド付 MB1D0300S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,120円
税込単価
32,032円

【特長】・低い周波数の振動から減衰できます・クリーン仕様はアウトガス発生を抑え...

詳細情報を確認する

  • アンカー固定:
    あり
  • スタビライザー:
    なし
  • 本体材質:
    FCD450
  • 本体表面処理:
    塗装
  • ストローク(揚程)(mm):
    12

MB1D0300S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(範囲)(kN)
耐荷重(kN)
仕様
レベリングブロック型式
防振材型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB1D0300S

~15.0
2.5~5
標準
M50
D0300
10

1個

29,120( 32,032円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低い周波数の振動から減衰できます
・クリーン仕様はアウトガス発生を抑えた化学汚染物質低減塗料、低発塵グリースを使用しています
・スイベルパッドは、機械と基礎の間最大3°までの傾斜を補正する際にご使用いただけます
・防振性能のあるワッシャーを用いてアンカー固定が可能です
【用途】
・エンジン、モーターベンチ、FPD・半導体製造装置などのレベル調整と振動の減衰を目的に使用します

MB1D0300Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振レベリングブロック MB-D型 スイベルパッド付の型番MB1D0300Sのページです。
型番MB1D0300Sに関する仕様情報を記載しております。

防振レベリングブロック MB-D型 スイベルパッド付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MB1D0300SC
MB1D0600S
MB1D0600SC
MB2D0600S
MB2D0600SC
MB2D1300S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?許容荷重(範囲)
(kN)
耐荷重
(kN)
仕様 レベリングブロック型式 防振材型式

29,470円

( 32,417円 )
1個 -

4日目

10~15.02.5~5クリーンM50D0300

30,600円

( 33,660円 )
1個 -

3日目

10~15.05~9標準M50D0600

31,120円

( 34,232円 )
1個 -

4日目

10~15.05~9クリーンM50D0600

35,100円

( 38,610円 )
1個 -

4日目

10~15.09~12標準M75D0600

35,540円

( 39,094円 )
1個 -

4日目

10~15.09~12クリーンM75D0600

36,400円

( 40,040円 )
1個 -

4日目

1015.1~30.012~23標準M75D1300

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました