(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振レベリングブロック MB-D型

防振レベリングブロック MB-D型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,870円 ~ 36,140円
税込価格
29,557円 ~ 39,754円

【特長】・低い周波数の振動から減衰できます・クリーン仕様はアウトガス発生を抑え...

詳細情報を確認する

  • アンカー固定:
    あり
  • スタビライザー:
    なし
  • 本体材質:
    FCD450
  • 本体表面処理:
    塗装
  • ストローク(揚程)(mm):
    12

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(範囲)(kN)
耐荷重(kN)
仕様
レベリングブロック型式
防振材型式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~15.0
2.5~5
標準
M50
D0300
10

1個

26,870( 29,557円 )

4日目

~15.0
2.5~5
クリーン
M50
D0300
10

1個

27,390( 30,129円 )

4日目

~15.0
5~9
標準
M50
D0600
10

1個

28,430( 31,273円 )

4日目

~15.0
5~9
クリーン
M50
D0600
10

1個

28,860( 31,746円 )

4日目

~15.0
9~12
標準
M75
D0600
10

1個

34,320( 37,752円 )

4日目

~15.0
9~12
クリーン
M75
D0600
10

1個

34,840( 38,324円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低い周波数の振動から減衰できます
・クリーン仕様はアウトガス発生を抑えた化学汚染物質低減塗料、低発塵グリースを使用しています
・防振性能のあるワッシャーを用いてアンカー固定が可能です
【用途】
・エンジン、モーターベンチ、FPD・半導体製造装置などのレベル調整と振動の減衰を目的に使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振レベリングブロック MB-D型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました