(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BFH050D13025
防振フット(重量型) ボウシンフット(ジュウリョウガタ)

防振フット(重量型) BFH050D13025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,447円
税込単価
2,692円

【特長】低周波振動の除去が可能・ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BFH050D13025 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BFH050D13025 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
寸法A(mm)
許容荷重(N)
防振材色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BFH050D13025

701~2500
36
62
970~2100

1個

2,447( 2,692円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低周波振動の除去が可能
・ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去ができます
クリープが少ない
・設置後のクリープ(撓み量の変化)が少ない
設置面への色移りがない
・防振材から設置床面への色移りがありません
床面の傾斜を吸収
・フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します
【用途】
外部から伝わる振動の除去
・工作機械、産業機器、測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去
外部へ伝わる振動の抑制
・工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BFH050D13025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振フット(重量型)の型番BFH050D13025のページです。
型番BFH050D13025に関する仕様情報を記載しております。

防振フット(重量型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BFH050D13012
BFH050D26012
BFH050D26025
BFH050D52012
BFH050D52025
BFH075D13012
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大許容荷重(範囲)
(N)
高さH・厚さT
(mm)
寸法A
(mm)
許容荷重
(N)
防振材色

2,018円

( 2,220円 )
1個 -

3日目

701~250023.562980~2300

2,453円

( 2,698円 )
1個 -

3日目

2501~550023.5621700~4100深緑

3,395円

( 3,735円 )
1個 -

8日目

2501~550036621600~3800深緑

3,413円

( 3,754円 )
1個 -

3日目

5501~1250023.5622600~5800濃紺

5,268円

( 5,795円 )
1個 -

8日目

2501~550036622100~4800濃紺

3,054円

( 3,359円 )
1個 -

3日目

5501~1250027.5872600~5800

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました