(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振角当てプレート

防振角当てプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
4,550円
税込価格
5,005円

【特長】・プレート底面の接着テープとストッパにより防振パッド(別売)と一体化す...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
コーナー用
10

1個

4,550( 5,005円 )

9日目

サイド用
10

1個

4,550( 5,005円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート底面の接着テープとストッパにより防振パッド(別売)と一体化するため、設備や装置底面への設置が容易に行えます
・コーナー用(BKC)とサイド用(BKS)の併用で装置の四隅を囲み、稼働時の振動によるズレを防止します
【用途】
・防振パッド(別売)を接着し、荷重が均一に加わるようにする分散板として使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振角当てプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました