(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFH120D3000
防振フットホルダ(ステンレス金具) ボウシンフットホルダー

防振フットホルダ(ステンレス金具) SFH120D3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,800円
税込単価
33,880円

【特長】・ボディは防錆に優れ、発塵、有機ガスの発生量が少ないステンレス製です・...

詳細情報を確認する

SFH120D3000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
許容荷重(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFH120D3000

5501~12500
5000~10000
10

1個

30,800( 33,880円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディは防錆に優れ、発塵、有機ガスの発生量が少ないステンレス製です
・加水分解しにくいエーテル系材料を防振材に使用しています
・高い減衰性を持ちながらクリープ(経年ひずみ)の少ない優れた防振材です
・Φ120の大口径で高荷重に対応しています

SFH120D3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振フットホルダ(ステンレス金具)の型番SFH120D3000のページです。
型番SFH120D3000に関する仕様情報を記載しております。

防振フットホルダ(ステンレス金具)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFH120D1300
SFH120D6000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?最大許容荷重(範囲)
(N)
許容荷重
(N)

25,440円

( 27,984円 )
1個 -

9日目

102501~55002700~5000

36,490円

( 40,139円 )
1個 -

9日目

1012501~6000010000~18000

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました