(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上エアー除振台

卓上エアー除振台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
199,631円
税込単価
219,594円

【特長】・自動レベリング機能が付いており、偏荷重に対応できる除振台です・測定ジ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    除振台
  • 除振台方式:
    空気ばね式
  • 除振台・光学定番形状:
    卓上型
  • 横(長辺)(mm):
    482
  • 縦(短辺)(mm):
    414
  • 高さ(mm):
    58.5
  • 許容荷重(N):
    0~1170
  • 材質:
    SPHC(ボディ)

型番

VAS4148H 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAS4148H

10

1個

199,631( 219,594円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動レベリング機能が付いており、偏荷重に対応できる除振台です
・測定ジグとの組合せもできます

VAS4148Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上エアー除振台の型番VAS4148Hのページです。
型番VAS4148Hに関する仕様情報を記載しております。

卓上エアー除振台のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除振台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました