(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QT05SP
クイックターンクランプ用スペーサー スペ-サ-QT-SP

クイックターンクランプ用スペーサー QT05SP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。

詳細情報を確認する

QT05SP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
付属品
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT05SP

六角穴付皿ボルト(M2.5×8)×2本
QT05(P、FP、S、FS)、QT06PH(P、S)
10

10個

980( 1,078円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。

QT05SPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックターンクランプ用スペーサーの型番QT05SPのページです。
型番QT05SPに関する仕様情報を記載しております。

クイックターンクランプ用スペーサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QT08SP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?付属品 適合機種

1,060円

( 1,166円 )
10個 -

3日目

10六角穴付皿ボルト(M3×10)×2本QT08(P、LP、FP、S、LS、FS)、QT08PH(P、S)

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました