(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QT08HP
クイックターンクランプ用ホールドピン ホールドピンQT-HP

クイックターンクランプ用ホールドピン QT08HP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・クイックターンクランプピンホールド専用のホールドピンです

詳細情報を確認する

QT08HP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合機種
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT08HP

QT08PH(P、S)
10

10個

750( 825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックターンクランプピンホールド専用のホールドピンです

QT08HPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックターンクランプ用ホールドピンの型番QT08HPのページです。
型番QT08HPに関する仕様情報を記載しております。

クイックターンクランプ用ホールドピンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QT06HP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適合機種

750円

( 825円 )
10個 -

3日目

10QT06PH(P、S)

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました