(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QT05FP
クイックターンクランプ(フリースライド) クイックターンクランプQT-F

クイックターンクランプ(フリースライド) QT05FP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・工具レスで「誰でも・素早く・簡単」に着脱を行える製品です・ネジの締付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QT05FP の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
材質
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT05FP

本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS
六角穴付きボルト(M2.5×6)×2本
10

1個

3,800( 4,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具レスで「誰でも・素早く・簡単」に着脱を行える製品です
・ネジの締付作業が不要で着脱時間を大幅に短縮できます。ボルトの締め忘れ・締め過ぎ・精度のバラつきを防止し、作業の標準化と予防保全にも貢献します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QT05FPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックターンクランプ(フリースライド)の型番QT05FPのページです。
型番QT05FPに関する仕様情報を記載しております。

クイックターンクランプ(フリースライド)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QT05FS
QT08FP
QT08FS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 付属品

6,370円

( 7,007円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M2.5×6)×2本

4,000円

( 4,400円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M3×6)×2本

6,690円

( 7,359円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M3×6)×2本

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました