(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QT08S
クイックターンクランプ(スタンダード) クイックターンクランプQT 

クイックターンクランプ(スタンダード) QT08S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,440円
税込単価
5,984円

【特長】・工具レスで「誰でも・素早く・簡単」に着脱を行える製品です・ネジの締付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QT08S の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
材質
付属品
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QT08S

本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS
六角穴付きボルト(M3×6)×2本
45
10

1個

5,440( 5,984円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具レスで「誰でも・素早く・簡単」に着脱を行える製品です
・ネジの締付作業が不要で着脱時間を大幅に短縮できます。ボルトの締め忘れ・締め過ぎ・精度のバラつきを防止し、作業の標準化と予防保全にも貢献します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

QT08Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックターンクランプ(スタンダード)の型番QT08Sのページです。
型番QT08Sに関する仕様情報を記載しております。

クイックターンクランプ(スタンダード)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QT05P
QT05S
QT08LP
QT08LS
QT08P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 付属品 高さ
(mm)

3,520円

( 3,872円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M2.5×6)×2本37.5

5,110円

( 5,621円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M2.5×6)×2本37.5

3,600円

( 3,960円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M3×6)×2本51

5,440円

( 5,984円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:SUS304相当、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M3×6)×2本51

3,600円

( 3,960円 )
1個 -

3日目

10本体:SUS303、ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、取付ボルト:SUS六角穴付きボルト(M3×6)×2本45

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました