(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RVFUP4-4-0.2
固定圧レギュレータ

固定圧レギュレータ RVFUP4-4-0.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,150円
税込単価
3,465円

圧力調整と作業工数・時間の削減に役立ちます。【特長】・圧力固定式のため、2次側...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はリリーフ機構がありません。2次側圧力が上昇する可能性がある空圧回路システムでの使用は機器の故障につながる恐れがあります。
  • 精度を必要とする使い方は避けてください。
  • 使用圧力、流量によってはピストンのチャタリングにより異音が発生する可能性があります。

型番

RVFUP4-4-0.2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RVFUP4-4-0.2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
制御側 呼びサイズ
2次側設定圧力(Mpa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RVFUP4-4-0.2

φ4
φ4
0.2
10

1個

3,150( 3,465円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力調整と作業工数・時間の削減に役立ちます。
【特長】
・圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要
・圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し
・逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能
・アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品はリリーフ機構がありません。2次側圧力が上昇する可能性がある空圧回路システムでの使用は機器の故障につながる恐れがあります。
  • 精度を必要とする使い方は避けてください。
  • 使用圧力、流量によってはピストンのチャタリングにより異音が発生する可能性があります。

RVFUP4-4-0.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定圧レギュレータの型番RVFUP4-4-0.2のページです。
型番RVFUP4-4-0.2に関する仕様情報を記載しております。

固定圧レギュレータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RVFUP4-4-0.25
RVFUP4-4-0.3
RVFUP4-4-0.35
RVFUP4-4-0.4
RVFUP4-4-0.45
RVFUP4-4-0.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?供給側 呼びサイズ 制御側 呼びサイズ 2次側設定圧力
(Mpa)

3,150円

( 3,465円 )
1個 あり

9日目

10φ4φ40.25

3,150円

( 3,465円 )
1個 あり

9日目

10φ4φ40.3

3,150円

( 3,465円 )
1個 あり

9日目

10φ4φ40.35

3,150円

( 3,465円 )
1個 あり

9日目

10φ4φ40.4

3,150円

( 3,465円 )
1個 あり

9日目

10φ4φ40.45

3,150円

( 3,465円 )
1個 あり

9日目

10φ4φ40.5

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました