(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2305
ベアリング入 ステンレス戸車 車のみ ベアリングニュウ ステンレストグルマ マルガタ

ベアリング入 ステンレス戸車 車のみ 2305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

ベアリング入りのステンレス戸車の車のみ。【特長】・車輪軸に油が含まれているので...

詳細情報を確認する

型番

2305 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

2305 の仕様・寸法情報

商品情報

寸法図B

寸法図B

商品コードサイズa(φ)b(φ)c(φ)efr(R)重量
230430mm302659103.537g
230536mm35306910.5448g
230642mm423769.510.54.578g

※枠付きについてはこちらをご覧ください。

型番リスト

型番
車輪径(Φ)
サイズ
車輪幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2305

35
36
10.5
849-5842
48

1個

1,320( 1,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリング入りのステンレス戸車の車のみ。
【特長】
・車輪軸に油が含まれているので注油の必要がなく、回転がなめらか。
・使用頻度の高い箇所でも戸車が焼きつきにくい。
・重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
・ベアリング入りなので重たいサッシ、建具に最適。
【仕様】
・材質:ステンレス(SUS303)

カタログ

 

2305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング入 ステンレス戸車 車のみの型番2305のページです。
型番2305に関する仕様情報を記載しております。

ベアリング入 ステンレス戸車 車のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2304
2306
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
車輪径
(Φ)
サイズ 車輪幅
(mm)
トラスココード 質量(g)

1,320円

( 1,452円 )
1個 あり

4日目

303010849-584137

1,791円

( 1,970円 )
1個 あり

4日目

424210.5849-584378

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました