(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クサビロッククランパー(自在アプローチ)

クサビロッククランパー(自在アプローチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,480円 ~ 12,690円
税込価格
12,628円 ~ 13,959円

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 6mm未満のプレートへ取付けの場合は別途スペーサーQCASPが必要です。(メーカーカタログのP.13をご参照ください)
  • 保持力はプレート間隙間を0.1mm以内に保持する能力です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
保持力(N)
適用プレート厚さ(mm)
クランプ力(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
3~10
0.03

1個

11,480( 12,628円 )

4日目

150
3~14
0.05

1個

12,690( 13,959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具の交換を、工具を使わずワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
【特長】
・工具不要:誰でも簡単に締められます
・ワンタッチで固定:ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます
・誰でも同じ強さで固定:作業者による締める力のばらつきがなくなります
・ON/OFFが一目瞭然:つまみの向きで固定してあるか一目で判断できます
・「QCWE-M-S」センサー付きケースと併用することでクランプ状態の検知が可能となり、クランプ忘れを防げます
・蓋や本体をスライドさせたい場面に最適なタイプです
・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません
・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます

(i)ご注意

  • 6mm未満のプレートへ取付けの場合は別途スペーサーQCASPが必要です。(メーカーカタログのP.13をご参照ください)
  • 保持力はプレート間隙間を0.1mm以内に保持する能力です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クサビロッククランパー(自在アプローチ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました