(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EF-03224
食品用ローラーポンプチューブ エコフーズPVC ローラーポンプチューブエコフーズPVC

食品用ローラーポンプチューブ エコフーズPVC EF-03224

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,958円
税込単価
34,054円

食品、化粧品、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EF-03224 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EF-03224 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF-03224

8
3.2
~8
~4
10

1個

30,958( 34,054円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品、化粧品、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製)。
【特長】
・改正食品衛生法:令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です
・FDA(CFR21.170~199)適合しています
・使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気などです。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です
・耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます
・チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます(トヨックス式 評価方法 オレフィン系、シリコーン比)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

EF-03224で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品用ローラーポンプチューブ エコフーズPVCの型番EF-03224のページです。
型番EF-03224に関する仕様情報を記載しております。

食品用ローラーポンプチューブ エコフーズPVCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EF-03216
EF-04010
EF-04816
EF-04824
EF-06020
EF-10020
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径 D
(φ)
内径 d
(φ)
外径【区分】 内径【区分】

22,569円

( 24,826円 )
1個 -

4日目

106.43.2~7~4

21,548円

( 23,703円 )
1個 -

4日目

1064~6~4

23,822円

( 26,204円 )
1個 -

4日目

1084.8~8~5

40,516円

( 44,568円 )
1個 -

4日目

109.64.8~10~5

31,056円

( 34,162円 )
1個 -

4日目

10106~10~6

47,643円

( 52,407円 )
1個 -

4日目

101410~15~10

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました