(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPS-1
コロコンキャリヤー用ポータブルスタンド/OPS(スチール製) コロコンキャリヤ-用ポータブルスタンド

コロコンキャリヤー用ポータブルスタンド/OPS(スチール製) OPS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

コロコンキャリヤー用ポータブルスタンドです。スチール製です。

詳細情報を確認する

型番

OPS-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OPS-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
脚高(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPS-1

370~560

1個

13,500( 14,850円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コロコンキャリヤー用ポータブルスタンドです。スチール製です。

OPS-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロコンキャリヤー用ポータブルスタンド/OPS(スチール製)の型番OPS-1のページです。
型番OPS-1に関する仕様情報を記載しております。

コロコンキャリヤー用ポータブルスタンド/OPS(スチール製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OPS-2
OPS-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
脚高
(mm)

14,530円

( 15,983円 )
1個 -

6日目

510~830

16,590円

( 18,249円 )
1個 -

6日目

780~1350

ベルト・プラチェーンコンベヤ用脚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました