(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:6401S-PB75
高耐久性キャスター 640Sシリーズ

高耐久性キャスター 640Sシリーズ 6401S-PB75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,120円
税込単価
5,632円

超タフに。省エネに。高耐久性キャスター640S。【特長】・AGV・AMRなど無...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

6401S-PB75 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

6401S-PB75 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
車輪材質
取付高 H もしくは H1,H2(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(X)(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(Y)(mm)
旋回半径(mm)
取付座 A×B または A×B×C(mm)
偏心 E もしくは E1,E2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6401S-PB75

6401S-PB75

フェノール
108
75
68(71)
68(71)
63
90×90
23

1個

5,120( 5,632円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超タフに。省エネに。高耐久性キャスター640S。
【特長】
・AGV・AMRなど無人搬送機の運行効率を向上させます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

6401S-PB75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久性キャスター 640Sシリーズの型番6401S-PB75のページです。
型番6401S-PB75に関する仕様情報を記載しております。

高耐久性キャスター 640Sシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6401S-NRB50
6401S-NRB65
6401S-NRB75
640S-BAU50
640S-BAU65
640S-BAU75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
車輪材質 取付高 H もしくは H1,H2
(mm)
車輪径 D
(φ)
取付穴ピッチ 長手方向(X)
(mm)
取付穴ピッチ 短手方向(Y)
(mm)
旋回半径
(mm)
取付座 A×B または A×B×C
(mm)
偏心 E もしくは E1,E2
(mm)

3,092円

( 3,401円 )
1個 -

8日目

[ナイロン] ナイロン885068(71)68(71)4890×9020

3,536円

( 3,890円 )
1個 -

8日目

[ナイロン] ナイロン986568(71)68(71)5890×9022

3,725円

( 4,098円 )
1個 -

8日目

[ナイロン] ナイロン1087568(71)68(71)6390×9023

4,374円

( 4,811円 )
1個 -

8日目

ウレタン885063(64)63(64)4882×8220

4,783円

( 5,261円 )
1個 -

8日目

ウレタン986563(64)63(64)5882×8222

4,798円

( 5,278円 )
1個 -

8日目

ウレタン1087563(64)63(64)6382×8223

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました