(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズ

直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,185円 ~ 10,593円
税込価格
7,904円 ~ 11,652円

【特長】・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67(DIN形ターミナ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 使用流体:
  • 種類:
    電磁式
  • 切換の種類:
    ノーマルクローズ
  • 使用環境:
    禁油
  • 駆動の種類:
    直動式
  • ソレノイド数:
    シングルソレノイド
  • シール材質:
    NBR
  • ボディ材質:
    SUS
  • 使用温度範囲(℃):
    1~60(凍結なきこと)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4,794件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

HF3-JSX10  口径1/8  ボディ材質 SUS

G:グロメット
直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズ 外形図-1

HF3-JSX20  口径1/8  ボディ材質 SUS

G:グロメット
直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズ 外形図-2

HF3-JSX20, 30  口径1/4, 3/8  ボディ材質 SUS

G:グロメット
直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズ 外形図-3
(mm)
サイズ管接続
口径
ABCDEFグロメット
JK
201/428.140693612.5183928.5
3/848
G3/8721442
301/428.140784212.5214031.1
3/848
G3/8811443

※記載のないリード線取出し方法は、直動形2ポートソレノイドバルブ JSXシリーズと同様です。

HF3-JSX20, 30  口径1/8  ボディ材質 SUS

直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズ 外形図-4

HF3-JSX20, 30  口径1/4, 3/8  ボディ材質 SUS

直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズ 外形図-5
(mm)
サイズ管接続
口径
ABCDEFGHφJ
201/81346740561.5--5.3
20, 301/4, 3/81346433561.522.222.25.3
G3/81920.6
 

※記載のないリード線取出し方法は、直動形2ポートソレノイドバルブ JSXシリーズと同様です。

製品仕様

仕様

サイズ102030
使用流体および流体温度水:1~60℃(凍結なきこと)
NSF/ANSI 61認証流体温度23℃
規格NSF/ANSI 61、CE、UKCA
UL Recognized、UL Listed
ボディ材質SUS
シール材質NBR

※記載のない仕様は、直動形2ポートソレノイドバルブ JSXシリーズと同様です。

型番リスト

型番
接続種類
配管ねじの呼び
オリフィス径(φ)
保護等級
電圧
ブラケット
リード線取出し
ボディサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G
1/8
1.6
IP65
AC100V
なし
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,655( 8,421円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC100V
あり
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,948( 8,743円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC100V
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,889( 8,678円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC100V
あり
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,183( 9,001円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC100V
なし
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,477( 9,325円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC100V
あり
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,771( 9,648円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC100V
なし
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,831( 8,614円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC100V
あり
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC100V
なし
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC100V
あり
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,419( 9,261円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC200V
なし
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,655( 8,421円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC200V
あり
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,948( 8,743円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC200V
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,889( 8,678円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC200V
あり
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,183( 9,001円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC200V
なし
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,477( 9,325円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC200V
あり
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,771( 9,648円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC200V
なし
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,831( 8,614円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC200V
あり
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC200V
なし
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC200V
あり
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,419( 9,261円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC120(110)V
なし
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,655( 8,421円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC120(110)V
あり
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,948( 8,743円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC120(110)V
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,889( 8,678円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC120(110)V
あり
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,183( 9,001円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC120(110)V
なし
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,477( 9,325円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC120(110)V
あり
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,771( 9,648円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC120(110)V
なし
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,831( 8,614円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC120(110)V
あり
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC120(110)V
なし
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC120(110)V
あり
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,419( 9,261円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC220V
なし
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,655( 8,421円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC220V
あり
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,948( 8,743円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC220V
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,889( 8,678円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC220V
あり
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,183( 9,001円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC220V
なし
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,477( 9,325円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
AC220V
あり
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,771( 9,648円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC220V
なし
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,831( 8,614円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC220V
あり
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC220V
なし
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
AC220V
あり
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,419( 9,261円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC24V
なし
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,655( 8,421円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC24V
あり
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,948( 8,743円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC24V
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,889( 8,678円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC24V
あり
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,183( 9,001円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC24V
なし
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,477( 9,325円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC24V
あり
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,771( 9,648円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC24V
なし
グロメット
10

1個

7,185( 7,904円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC24V
あり
グロメット
10

1個

7,479( 8,227円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC24V
なし
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,831( 8,614円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC24V
あり
基板付グロメット(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC24V
なし
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,125( 8,938円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC24V
あり
M12コネクタ/コネクタケーブルなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,419( 9,261円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC12V
なし
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,655( 8,421円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC12V
あり
DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,948( 8,743円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC12V
なし
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

7,889( 8,678円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC12V
あり
DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,183( 9,001円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC12V
なし
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,477( 9,325円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP65
DC12V
あり
DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)
10

1個

8,771( 9,648円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC12V
なし
グロメット
10

1個

7,185( 7,904円 )

9日目

G
1/8
1.6
IP67
DC12V
あり
グロメット
10

1個

7,479( 8,227円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67(DIN形ターミナルはIP65)
・省スペース
小型:バルブ容積削減
軽量
・ボディ材質:SUS

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動形2ポートソレノイドバルブ HF3-JSXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました