(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
FA環境における通信の安定性を実現。【特長】・耐ノイズ性2.4GHz ISM周...
No. | 信号 | M12,4ピン,プラグ |
---|---|---|
B code | ||
1 | 24V(US1) | ![]() |
2 | N.C. | |
3 | 0V(US1) | |
4 | N.C. |
No. | (2)BUS IN | |
---|---|---|
信号 | M12,4ピン,プラグ | |
A code | ||
1 | SLD | ![]() |
2 | DB | |
3 | DG | |
4 | DA |
No. | (3)BUS OUT | |
---|---|---|
信号 | M12,5ピン,ソケット | |
A code | ||
1 | SLD | ![]() |
2 | DB | |
3 | DG | |
4 | DA | |
5 | N.C. |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | 24V(US1) | |
2 | 24V(US2) | |
3 | 0V(US1) | |
4 | 0V(US2) |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | 24V(US1) | |
2 | n+1 | |
3 | 0V(US1) | |
4 | n |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | -COM(US2_0V) | |
2 | n+1 | |
3 | -COM(US2_0V) | |
4 | n |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | +COM(US2_24V) | |
2 | n+1 | |
3 | +COM(US2_24V) | |
4 | n |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | 24V(US1) | |
2 | N.C. | |
3 | 0V(US1) | |
4 | N.C. |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | 24V(US1) | |
2 | n+1 | |
3 | 0V(US1) | |
4 | n |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | 24V(US1) | |
2 | 24V(US2) | |
3 | 0V(US1) | |
4 | 0V(US2) |
![]() | PIN番号 | 内容 |
---|---|---|
1 | +COM(US2_24V) | |
2 | n+1 | |
3 | +COM(US2_24V) | |
4 | n |
無線通信仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
プロトコル | SMC独自プロトコル(SMC暗号化) | |
小型タイプ EXW1リモート間 | V.2.0、またはV.1.0(選択可能) | |
モジュラタイプ EX600-Wリモート間 | V.1.0 | |
電波方式(拡散) | 周波数ホッピング方式(FHSS) | |
周波数帯 | 2.4GHz(2403~2481MHz) | |
周波数チャンネル数 | 5~79chまたは15~79ch(デジタルカタログP.2参照) | |
周波数チャンネル選択 | 対応(デジタルカタログP.2参照) | |
チャンネル帯域幅 | 1.0MHz | |
通信速度 | V.2.0 | 1Mbps |
V.1.0 | 250kbps | |
通信距離 | 約100m(使用環境による) | |
電波法対応国 | 最新の認証取得国はデジタルカタログP.54をご参照ください。 | |
無線リモート接続台数注) | 最大127台(15/31/63/127台) |
注)接続台数は製品により異なります。
小型無線ベース仕様
CC-Link通信仕様(EXW1-BMJA□)
項目 | 仕様 |
---|---|
プロトコル名 | CC-Link( Ver.1.10,Ver.2.00) |
局タイプ | リモートデバイス局 |
機種種別(デバイスタイプ) | 無線装置(コード0x4B) |
局番 | 1~64 |
通信速度 | 156/625kbps 2.5/5/10Mbps |
設定ファイル | CSP+ファイル注) |
占有エリア(入力点数/出力点数) | MAX(896/896点) |
最大占有局数 | 4局 |
サポート機能 | サイクリック伝送 拡張サイクリック伝送(Ver.2.00設定時のみ) 局間ケーブル長緩和 |
注)設定ファイルは、SMC社ホームページからダウンロードできます。https://www.smcworld.com
電気的仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
US1(制御用)電源電圧範囲 | DC24V±10% |
内部消費電流 | 100mA以下 |
一般仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
保護構造 | IP67 |
耐振動 | EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s2 |
耐衝撃 | EN61131-2準拠,147m/s2、11ms |
規格 | CE/UKCAマーキング |
質量 | 150g(本体)、100g(外部アンテナセット) |
通信仕様(共通)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
プロトコル | SMC独自プロトコル(SMC暗号化) | |
小型タイプ EXW1ベース間 | V.2.0、またはV.1.0(選択可能) | |
モジュラタイプ EX600-Wベース間 | V.1.0 | |
電波方式(拡散) | 周波数ホッピング方式(FHSS) | |
周波数帯 | 2.4GHz(2403~2481MHz) | |
周波数チャンネル数 | 5~79chまたは15~79ch(デジタルカタログP.2参照) | |
周波数チャンネル選択 | 対応(デジタルカタログP.2参照) | |
チャンネル帯域幅 | 1.0MHz | |
通信速度 | V.2.0 | 1Mbps |
V.1.0 | 250kbps | |
通信距離 | 約100m(使用環境による) | |
電波法対応国 | 最新の認証取得国はデジタルカタログP.54をご参照ください。 |
電気仕様(入出力タイプ)
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
EXW1-RDMPE3□□ | EXW1-RDMNE3□□ | ||
US1(制御・入力用)電源電圧範囲 | DC24V±10% | ||
US2(出力用)電源電圧範囲 | DC24V±10% | ||
内部消費電流 | 100mA以下 | ||
絶縁 | US1-US2間で内部絶縁 | ||
入力仕様 | 点数 | 8点(2点/コネクタ) | |
形式 | PNP(-COM) | NPN(+COM) | |
最大センサ供給電流 | 0.3A/コネクタ 1A/ユニット | ||
ON電流 | Typ.5mA | ||
OFF電流 | 2mA以下 | ||
ON電圧 | 11V以上 | ||
OFF電圧 | 5V以下 | ||
過電流保護/検知機能 | 対応 | ||
出力仕様 | 点数 | 8点(2点/コネクタ) | |
形式 | PNP(-COM) | NPN(+COM) | |
最大出力電流 | 0.3A/点 2A/ユニット | ||
過電流保護/検知機能 | 対応 |
電気仕様(入力タイプ)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
US1(制御・入力用)電源電圧範囲 | DC24V±10% | |
内部消費電流 | 100mA以下 | |
入力仕様 | 点数 | 16点(2点/コネクタ) |
形式 | NPN(+COM) | |
最大センサ供給電流 | 0.3A/コネクタ 2A/ユニット | |
ON電流 | Typ.5mA | |
OFF電流 | 2mA以下 | |
ON電圧 | 11V以上 | |
OFF電圧 | 5V以下 | |
過電流保護/検知機能 | 対応 |
電気仕様(出力タイプ)
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
US1(制御・入力用)電源電圧範囲 | DC24V±10% | |
US2(出力用)電源電圧範囲 | DC24V±10% | |
内部消費電流 | 100mA以下 | |
絶縁 | US1-US2間で内部絶縁 | |
出力仕様 | 点数 | 16点(2点/コネクタ) |
形式 | NPN(+COM) | |
最大出力電流 | 0.3A/点 2A/ユニット | |
過電流保護/検知機能 | 対応 |
一般仕様(共通)
項目 | 仕様 |
---|---|
コネクタタイプ | e-CON(4ピン、ソケット) |
保護構造 | IP20 |
規格 | CE/UKCAマーキング |
耐振動 | EN61131-2準拠 5≦f<8.4Hz 3.5mm 8.4≦f<150Hz 9.8m/s2 |
耐衝撃 | EN61131-2準拠、147m/s2、11ms |
質量 | 130g(本体)、100g(外部アンテナセット) |
Loading...
FA環境における通信の安定性を実現。
【特長】
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
この商品に近い類似品がありませんでした。
EXW1-BMJAANで型番確定
無線システム 小型タイプ EXW1シリーズの型番EXW1-BMJAANのページです。
型番EXW1-BMJAANに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EXW1-BMJAAE |
EXW1-BMJABE |
EXW1-BMJABN |
EXW1-RDMNE3AE |
EXW1-RDMNE3AN |
EXW1-RDMNE3BE |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 種別 | 通信プロトコル | 出力形式 | 入出力点数 | コネクタ | 仕様 | 無線通信用アンテナ仕様 | 選択可能周波数チャンネル数 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,665円 ( 51,332円 ) | 1個 | - | 6日目 | 小型無線ベース | CC-Link | - | - | M12 | - | 内部アンテナ | 5~79 | |
60,882円 ( 66,970円 ) | 1個 | - | 6日目 | 小型無線ベース | CC-Link | - | - | M12 | - | 外部アンテナ | 5~79 | |
60,882円 ( 66,970円 ) | 1個 | - | 6日目 | 小型無線ベース | CC-Link | - | - | M12 | - | 外部アンテナ | 15~79 | |
27,160円 ( 29,876円 ) | 1個 | - | 6日目 | 小型無線リモート(デジタル) | - | NPN | 8点(入力)/8点(出力) | e-CON | 入出力 | 内部アンテナ | 5~79 | |
27,160円 ( 29,876円 ) | 1個 | - | 6日目 | 小型無線リモート(デジタル) | - | NPN | 8点(入力)/8点(出力) | e-CON | 入出力 | 内部アンテナ | 15~79 | |
41,377円 ( 45,515円 ) | 1個 | - | 6日目 | 小型無線リモート(デジタル) | - | NPN | 8点(入力)/8点(出力) | e-CON | 入出力 | 外部アンテナ | 5~79 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針