(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・容積削減・質量削減・最適化形状により小型かつ高剛性を実現・ガイドロッ...
チューブ 内径(mm) | f |
---|---|
12 | 7 |
16 | 2.5 |
20 | 8.5 |
25 | 6 |
チューブ 内径(mm) | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.3 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 4.8 |
16 | 3.7 | 6.2 | 3 | 2.5 | 6.5 |
20 | 5.4 | 8.4 | 4.5 | 2.8 | 7.8 |
25 | 5.4 | 8.4 | 4.5 | 3 | 8.2 |
※ピン穴(φXAH9深さ6)を基準とし、一方のXX部は長穴(幅XA、長さXB、深さ3)をご使用いただくことで、ピン2点間の加工精度を緩和することができます。
※標準ストローク以外の中間ストロークにつきましては、デジタルカタログP.4の中間ストロークの製作をご参照ください。
※チューブ内径φ12, φ16はM5×0.8ポートのみです。
※チューブ内径φ20以上はRc, NPT, Gポートを選択可能です。(デジタルカタログP.3参照)
MGPK□M(mm)
チューブ 内径(mm) | 標準ストローク | A | B | C | DA | DB | E | FA | FB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50st以下 | 50stを超え 100st以下 | 100stを 超える | 100st以下 | 100stを 超える | 100st以下 | 100stを 超える | 50st以下 | 50stを超え 100st以下 | 100stを 超える | ||||||
12 | 10, 20, 30, 40, 50 75,100,125,150 | 36.5 | 53 | 75 | 36.5 | 39 | 27.5 | 30 | 6 | 8 | 0 | 16.5 | 36 | 7 | 2 |
16 | 38 | 58 | 86 | 38 | 41 | 28.5 | 31.5 | 8 | 8 | 0 | 20 | 45 | 7.5 | 2 | |
20 | 20, 30, 40, 50, 75, 100 125, 150, 175, 200 | 50.5 | 75.5 | 50.5 | 52.5 | 39 | 41 | 10 | 10 | 0 | 25 | 23 | 9 | 2.5 | |
25 | 50.5 | 77 | 50.5 | 53.5 | 37.5 | 40.5 | 10 | 14 | 0 | 26.5 | 23.5 | 10 | 3 |
チューブ 内径(mm) | G | GA | GB | GC | H | HA | J | K | L | MM | ML | NN | OA | OB | OL | P | PA | PB | PW | Q | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100st 以下 | 100stを 超える | 無記号 | TN | TF | |||||||||||||||||||
12 | 25 | 10 | 6 | 7 | 10 | 54 | M5 | 12.5 | 12.5 | 17 | M4×0.7 | 10 | M4×0.7 | 4.3 | 8 | 4.5 | M5×0.8 | 11.5 | 8 | 16 | 14 | ||
16 | 29 | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 59 | M3.5 | 14.5 | 14.5 | 20 | M5×0.8 | 11 | M5×0.8 | 4.3 | 8 | 4.5 | M5×0.8 | 11.5 | 9.5 | 16.5 | 15 | ||
20 | 33 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 78 | M5 | 16.5 | 16.5 | 23 | M5×0.8 | 13 | M5×0.8 | 5.4 | 9.5 | 5.5 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 15.5 | 8.5 | 25 | 18 |
25 | 38 | 11.5 | 9.5 | 12.5 | 11.5 | 90 | M5 | 19 | 19 | 27 | M6×1 | 15 | M6×1 | 5.4 | 9.5 | 7 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 12.5 | 11 | 30 | 22 |
チューブ 内径(mm) | R | S | T | U | VA | VB | WA | WB | X | XA | XB | YY | YL | Z | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10st以下 | 10stを超え 30st以下 | 30stを超え 100st以下 | 100stを 超える | 10st以下 | 10stを超え 30st以下 | 30stを超え 100st以下 | 100stを 超える | |||||||||||||
12 | 43 | 22 | 50 | 37 | 47 | 33 | 20 | 40 | 110 | 15 | 25 | 60 | 20 | 3 | 3.5 | M5×0.8 | 10 | 5 | ||
16 | 49 | 24 | 57 | 42 | 51 | 37 | 20 | 22 | 42 | 110 | 15 | 16 | 26 | 60 | 24 | 3 | 3.5 | M5×0.8 | 10 | 5 |
20 | 60 | 28.5 | 71 | 49 | 66 | 44 | 24 | 44 | 120 | 30 | 40 | 78 | 28 | 3 | 3.5 | M6×1 | 12 | 18 | ||
25 | 73 | 34 | 86 | 60 | 78 | 50 | 24 | 44 | 12 | 29 | 39 | 77 | 34 | 4 | 4.5 | M6×1 | 12 | 17 |
チューブ 内径(mm) | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6.5 | 10.2 | 5.5 | 3.5 | 9.5 |
40 | 6.5 | 10.5 | 5.5 | 4 | 10 |
50 | 8.5 | 12.5 | 7.5 | 4 | 12.5 |
※ピン穴(φXAH9深さXL)を基準とし、一方のXX部は長穴(幅XA、長さXB、深さXC)をご使用いただくことで、ピン2点間の加工精度を緩和することができます。
※標準ストローク以外の中間ストロークにつきましては、デジタルカタログP.4の中間ストロークの製作をご参照ください。
※Rc, NPT, Gポートを選択可能です。(デジタルカタログP.3参照)
MGPK□M(mm)
チューブ 内径(mm) | 標準ストローク | A | B | C | DA | DB | E | FA | FB | G | GA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50st以下 | 50stを 超える | 100st以下 | 100stを 超える | 100st以下 | 100stを 超える | 50st以下 | 50stを超え 100st以下 | 100stを 超える | ||||||||
32 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 60 | 78 | 52.5 | 55 | 37.5 | 40 | 14 | 16 | 7.5 | 25.5 | 23 | 12 | 3 | 45 | 12 |
40 | 69 | 87 | 64 | 47 | 16 | 16 | 5 | 23 | 12 | 5 | 49 | 15 | ||||
50 | 79 | 100 | 69 | 48 | 20 | 20 | 10 | 31 | 16 | 5 | 59 | 15 |
チューブ 内径(mm) | GB | H | HA | J | K | L | MM | ML | NN | OA | OB | OL | P | PA | PB | PW | Q | R | S | T | U | VA | VB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無記号 | TN | TF | |||||||||||||||||||||||
32 | 9 | 102 | M6 | 22.5 | 22.5 | 31 | M8×1.25 | 20 | M8×1.25 | 6.7 | 11 | 9 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 6.5 | 14.5 | 34 | 26 | 86 | 39.5 | 100 | 74 | 88 | 63 |
40 | 12 | 112 | M6 | 24.5 | 24.5 | 35 | M8×1.25 | 20 | M8×1.25 | 6.7 | 11 | 9 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8 | 16 | 16.5 | 41 | 28 | 92 | 42 | 106 | 82 | 98 | 72 |
50 | 12 | 140 | M8 | 29.5 | 29.5 | 43 | M10×1.5 | 22 | M10×1.5 | 8.6 | 14 | 9 | Rc1/4 | NPT1/4 | G1/4 | 13 | 19 | 49 | 35 | 115 | 52.5 | 133 | 104 | 122 | 92 |
チューブ 内径(mm) | WA | WB | X | XA | XB | XC | XL | YY | YL | Z | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25st以下 | 25stを超え 100st以下 | 100stを 超える | 25st以下 | 25stを超え 100st以下 | 100stを 超える | |||||||||
32 | 24 | 48 | 124 | 33 | 45 | 83 | 42 | 4 | 4.5 | 3 | 6 | M8 × 1.25 | 16 | 21 |
40 | 24 | 48 | 124 | 34 | 46 | 84 | 50 | 4 | 4.5 | 3 | 6 | M8 × 1.25 | 16 | 22 |
50 | 24 | 48 | 124 | 36 | 48 | 86 | 66 | 5 | 6 | 4 | 8 | M10 × 1.5 | 20 | 24 |
チューブ内径(mm) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作動方式 | 複動形 | ||||||
使用流体 | 空気 | ||||||
保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
最低使用圧力 | 0.12MPa | 0.1MPa | |||||
周囲温度および使用流体温度 | -10~60℃(ただし、凍結なきこと) | ||||||
使用ピストン速度注1) | 50~500mm/s | ||||||
クッション | 両側ラバークッション | ||||||
給油 | 不要(無給油) | ||||||
ストローク長さの許容差 | 0~+1.5mm注2)0 |
注1)無負荷での速度です。使用条件によっては、使用ピストン速度を満足しない場合があります。
注2)ストローク長さの許容差には、ダンパの変化量は含みません。
チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
---|---|
12, 16 | 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150 |
20, 25 | 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
32~50 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 |
番号 | 部品名 |
---|---|
1 | ピストン |
2 | カラー |
3 | ヘッドカバー |
4 | ピストンパッキン |
5 | ロッドパッキン |
6 | ガスケットA |
7 | ガスケットB |
チューブ内径 (mm) | 手配番号 | 内容 |
---|---|---|
12 | MGPK12-PS | 上記番号 (4), (5), (6), (7)のセット |
16 | MGPK16-PS | |
20 | MGPK20-PS | |
25 | MGPK25-PS | |
32 | MGPK32-PS | |
40 | MGPK40-PS | |
50 | MGPK50-PS |
Loading...
【特長】
・容積削減
・質量削減
・最適化形状により小型かつ高剛性を実現
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加(すべり軸受)
この商品に近い類似品がありませんでした。
MGPKAM12-20-M9Bで型番確定
ガイド付薄形シリンダ コンパクトタイプ MGPKシリーズの型番MGPKAM12-20-M9Bのページです。
型番MGPKAM12-20-M9Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MGPKAM12-10-A93VL |
MGPKAM12-10-A93Z |
MGPKAM12-10-M9B |
MGPKAM12-20-M9BA |
MGPKAM12-20-M9BAL |
MGPKAM12-20-M9BASDPC |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ストローク L (mm) | シリンダ内径 D (φ) | 使用圧力 (MPa) | ポートねじの種類 | 配管方向 | プレートの有無 | オートスイッチ | リード線長さ (m) | スイッチ数 | コネクタの種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,702円 ( 18,372円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 12 | 0.12~1.0 | M5×0.8 | 上・側面配管 | あり(アルミニウム合金) | A93V | 3 | 2 | なし | |
16,702円 ( 18,372円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 12 | 0.12~1.0 | M5×0.8 | 上・側面配管 | あり(アルミニウム合金) | A93 | 5 | 2 | なし | |
17,289円 ( 19,018円 ) | 1個 | - | 19日目 | 10 | 12 | 0.12~1.0 | M5×0.8 | 上・側面配管 | あり(アルミニウム合金) | M9B | 0.5 | 2 | なし | |
19,053円 ( 20,958円 ) | 1個 | - | 19日目 | 20 | 12 | 0.12~1.0 | M5×0.8 | 上・側面配管 | あり(アルミニウム合金) | M9BA | 0.5 | 2 | なし | |
19,522円 ( 21,474円 ) | 1個 | - | 19日目 | 20 | 12 | 0.12~1.0 | M5×0.8 | 上・側面配管 | あり(アルミニウム合金) | M9BA | 3 | 2 | なし | |
22,107円 ( 24,318円 ) | 1個 | - | 19日目 | 20 | 12 | 0.12~1.0 | M5×0.8 | 上・側面配管 | あり(アルミニウム合金) | M9BA | 0.5 | 2 | M12-4ピン プラグコネクタ |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針