(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IZG10-0803-02
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ SMC イオナイザ

イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ IZG10-0803-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,553円
税込単価
46,808円

【特長】・軽量わずか200g(本体質量)・軽い操作力、握りやすいグリップ・照明...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

型番

IZG10-0803-02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

IZG10-0803-02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ 外形図 バイパスノズル
の場合
バイパスノズルの場合
 
表1
型式適用チューブ外径
IZG10-08□-01φ8(ミリ)
IZG10-09□-01φ5/16"(インチ)
 

製品仕様

仕様

イオナイザ型式IZG10
イオン発生方式コロナ放電式
高電圧印加方式高周波AC方式
印加電圧注1)±2.5kV
オフセット電圧注2)±10V以内
エア供給注3)使用流体空気(清浄乾燥空気)
使用圧力0.05MPa~0.6MPa
接続チューブ径φ8(ミリ)、φ5/16"(インチ)
電源電圧DC24V±10%(21.6V~26.4V)
消費電流90mA(typ.)
使用周囲温度0~40℃(凍結なきこと)
使用周囲湿度35~65%Rh(結露なきこと)
材質ケース:PBT エミッタ:タングステン
質量(本体のみ)標準ノズル200g
バイパスノズル250g
適合規格/指令CE(EMC指令、RoHS指令), UKCA

注1) 1000MΩ、5pFの高電圧プローブで計測した時の値。
注2) 米国ANSI規格(ANSI/ESD、STM3.1-2015)に定められている帯電プレート(寸法:150×150mm、静電容量:20pF)を対象とし、帯電プレートとイオナイザ間の距離150mmにおいて、
         使用圧力0.2MPaにおける測定値。
注3) 本製品は圧縮空気の供給なしで除電できません。また、イオン発生によって生成されたオゾンやNOxが滞留し、本製品や周辺機器に悪影響を与える可能性がありますので、必ず圧縮空気を
         供給してご使用ください。

各部名称

イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ 各部名称
番号名称内容
(1)ノズルイオン化エアを放出します。
(2)スライドカバーモード設定SWの保護カバーです。
(3)モード設定SWブロー設定/トリガ設定を行います。
(工場出荷時:設定No.0)
(4)流量調整ハンドル
(目盛付)
ハンドルを回して流量調整を行います。
ハンドルを押込むと回転がロックします。
(5)トリガ除電運転をON/OFFするスイッチです。
(6)ワンタッチ管継手圧縮空気の供給ポートです。
(7)電源コネクタ電源供給、F.G.接地、外部スイッチ信号を入力するコネクタです。
(8)照明LED除電運転時に対象物を照らします。

LED表示部の名称

イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ LED表示部の名称
LED表示部
番号表記LED色名称内容
(1)PWR電源表示電源供給時に緑点灯、電圧が仕様範囲外の時に緑点滅します。
(2)ION/HV緑/赤除電運転/
高電圧異常表示
除電運転中に緑点灯、高電圧異常発生時に赤点灯します。
(3)NDLメンテナンス表示エミッタの汚れや摩耗による除電性能の低下時に緑点灯します。

アラーム機能

本製品は、運転時に異常が発生した際、LEDにより異常を知らせる機能があります。
異常の種類によりイオン発生を継続する場合と停止する場合がありますのでご注意ください。

アラーム名イオン発生LED内容問題解決後の
異常解除方法
PWRION/HVNDL
電源異常停止緑(点滅)消灯消灯電源電圧が仕様外の場合電源再投入
高電圧異常停止緑(点灯)赤(点灯)消灯高電圧出力が低下した場合電源再投入
CPU異常停止緑(点滅)赤(点滅)緑(点滅)ノイズ等によりCPUが誤動作した場合電源再投入
メンテナンス表示継続緑(点灯)-緑(点灯)エミッタの汚れや磨耗、破損等により、除電性能が低下した場合-

モード設定SWの選択

モード設定SWの切り替えで、ブロー設定およびトリガ設定の選択が可能です。
モード設定SWはスライドカバーを開けてマイナスドライバーで回転させ、下記のモード設定SW対応表より設定No.0~9を選択します。注)
設定完了後はスライドカバーを必ず閉じてください。
注)工場出荷時は設定No.0になります。

 
モード設定SW対応表
設定No.ブロー設定トリガ設定
0連続
ブロー
トリガ連動
1トリガロック
2OFF
タイマ
3秒
35秒
47秒
5パルス
ブロー
トリガ連動
6トリガロック
7OFF
タイマ
3秒
85秒
97秒
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ モード設定SWの選択

型番リスト

型番
付属品・オプション/個別手配
ワンタッチ管継手
ノズル形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IZG10-0803-02

電源ケーブル(DC24V配線用)
Φ8(ミリ)
バイパスノズル

1個

42,553( 46,808円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量わずか200g(本体質量)
・軽い操作力、握りやすいグリップ
・照明用LED搭載
・連続ブロー/パルスブローの選択が可能
・高速除電:0.3秒(距離:150mm、使用圧力:0.2MPa時)

(i)ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。

カタログ

IZG10-0803-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズの型番IZG10-0803-02のページです。
型番IZG10-0803-02に関する仕様情報を記載しております。

イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IZG10-0802-01
IZG10-0802-02
IZG10-0803-01
IZG10-08N-01
IZG10-08N-02
IZG10-0901-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
付属品・オプション/個別手配 ワンタッチ管継手 ノズル形状

44,549円

( 49,004円 )
1個 -

6日目

ACアダプタ(ACコードなし)Φ8(ミリ)標準ノズル

45,725円

( 50,298円 )
1個 -

19日目

ACアダプタ(ACコードなし)Φ8(ミリ)バイパスノズル

41,377円

( 45,515円 )
1個 -

6日目

電源ケーブル(DC24V配線用)Φ8(ミリ)標準ノズル

38,557円

( 42,413円 )
1個 -

6日目

なしΦ8(ミリ)標準ノズル

39,733円

( 43,706円 )
1個 -

19日目

なしΦ8(ミリ)バイパスノズル

45,020円

( 49,522円 )
1個 -

6日目

ACアダプタ(ACコード付属)Φ5/16"(インチ)標準ノズル

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました