(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECL05X20
カムレバー(オネジ、アジャストあり) "レバーECL, ECLN"

カムレバー(オネジ、アジャストあり) ECL05X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができる機械レバー。【特長】・レ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ECL05X20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
取付部 サイズ
締付力(N)
取付部 長さ(mm)
取付部 材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECL05X20

M5
700
20
SUM22L
10

1個

1,800( 1,980円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具レスでネジを締め付けたり、緩めたりすることができる機械レバー。
【特長】
・レバーを倒したり起こしたりする操作のみでクランプ、アンクランプが行える
・ローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、クランプ力とレバー操作方向を任意調整でき、工具を使わずに微調整が可能
【用途】
・使用頻度が高いネジの締付け、緩め箇所

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ECL05X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムレバー(オネジ、アジャストあり)の型番ECL05X20のページです。
型番ECL05X20に関する仕様情報を記載しております。

カムレバー(オネジ、アジャストあり)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ECL05X20-SUS
ECL05X40
ECL05X40-SUS
ECL06X25
ECL06X25-SUS
ECL06X50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?取付部 サイズ 締付力
(N)
取付部 長さ
(mm)
取付部 材質

2,000円

( 2,200円 )
1個 -

19日目

10M570020SUS303

1,850円

( 2,035円 )
1個 -

4日目

10M570040SUM22L

2,060円

( 2,266円 )
1個 -

4日目

10M570040SUS303

1,540円

( 1,694円 )
1個 -

3日目

10M6150025SUM22L

2,050円

( 2,255円 )
1個 -

5日目

10M6150025SUS303

1,540円

( 1,694円 )
1個 -

3日目

10M6150050SUM22L

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました