(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-35-070【1~2個入り】

ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-35-070

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,666円 ~ 57,232円
税込価格
6,233円 ~ 62,955円

【特長】・連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
種類詳細
最小内径
長さ
質量(g)
材質1
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定ブラケット
-
-
68
本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
223-6306
4580484542204

1パック

2個入り

6,991( 7,690円 )

9日目

ジョイントカバー
-
-
14
ナイロン
223-6315
4580484542228

1個

5,666( 6,233円 )

9日目

中間ブラケット
-
-
72
本体:ナイロン、ビットインサート:黄銅
223-6330
4580484542211

1パック

2個入り

6,991( 7,690円 )

9日目

フレキシブルケーブルチェーン
Φ37
1m
488
ナイロン
223-6326
4580484542174

1個

20,991( 23,090円 )

11日目

フレキシブルケーブルチェーン
Φ37
2m
908
ナイロン
223-6303
4580484542181

1個

39,111( 43,022円 )

9日目

フレキシブルケーブルチェーン
Φ37
3m
1328
ナイロン
223-6308
4580484542198

1個

57,232( 62,955円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです
・ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます
・開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です
・高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です
【用途】
・産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に
【材質】
・本体:ナイロン

(i)ご注意

  • 取付け寸法や収納断面積、取扱方法など事前に『サイルベアフレックス』カタログの記載事項をご確認のうえご使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル・ホース案内保護装置 サイルベアフレックス KSF-35-070のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケーブルカバー・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました