(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZNFM004-1160-70/J2NXTX
プレストNEOギヤモータ プレスト ギアモータ ZNFM

プレストNEOギヤモータ ZNFM004-1160-70/J2NXTX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,744円
税込単価
20,618円

ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。

詳細情報を確認する

  • 出力軸配置(入力軸側から見た場合):
    標準
  • モータ:
    あり
  • 電動機連結方法:
    モータ直結形

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ZNFM004-1160-70/J2NXTX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ZNFM004-1160-70/J2NXTX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
取付方法
相数
減速比
容量(W)
出力軸径
電圧【AC】
使用環境
ブレーキ有無
端子箱種類
端子箱取付位置(出力軸側から見て)
端子箱の引出口方向(出力軸側から見て)
補助形式
枠番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZNFM004-1160-70/J2NXTX

[フランジ取付型] フランジ取付
三相
70
40
16
200 ~ 440
屋内形
ブレーキ無
端子箱無
-
端子箱無
三相モータ付
1160

1個

18,744( 20,618円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ZNFM004-1160-70/J2NXTXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレストNEOギヤモータの型番ZNFM004-1160-70/J2NXTXのページです。
型番ZNFM004-1160-70/J2NXTXに関する仕様情報を記載しております。

プレストNEOギヤモータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZNFM004-1160-20/J2NXTX
ZNFM004-1160-25/J2NXTX
ZNFM004-1160-30/J2NXTX
ZNFM004-1160-B-10/J2NXTX
ZNFM004-1160-B-12.5/J2NXTX
ZNFM004-1160-B-15/J2NXTX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付方法 相数 減速比 容量
(W)
出力軸径 電圧【AC】 使用環境 ブレーキ有無 端子箱種類 端子箱取付位置(出力軸側から見て) 端子箱の引出口方向(出力軸側から見て) 補助形式 枠番

16,802円

( 18,482円 )
1個 -

7日目

[フランジ取付型] フランジ取付三相204016200 ~ 440屋内形ブレーキ無端子箱無-端子箱無三相モータ付1160

17,200円

( 18,920円 )
1個 -

7日目

[フランジ取付型] フランジ取付三相254016200 ~ 440屋内形ブレーキ無端子箱無-端子箱無三相モータ付1160

17,200円

( 18,920円 )
1個 -

7日目

[フランジ取付型] フランジ取付三相304016200 ~ 440屋内形ブレーキ無端子箱無-端子箱無三相モータ付1160

32,795円

( 36,075円 )
1個 -

7日目

[フランジ取付型] フランジ取付三相104016200 ~ 440屋内形ブレーキ付端子箱無-端子箱無三相モータ付1160

32,795円

( 36,075円 )
1個 -

7日目

[フランジ取付型] フランジ取付三相12.54016200 ~ 440屋内形ブレーキ付端子箱無-端子箱無三相モータ付1160

32,795円

( 36,075円 )
1個 -

7日目

[フランジ取付型] フランジ取付三相154016200 ~ 440屋内形ブレーキ付端子箱無-端子箱無三相モータ付1160

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました