(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RNFM004-05R-5/J2NXTX
ハイポニック減速機 ハイポニック ギアモータ RNFM

ハイポニック減速機 RNFM004-05R-5/J2NXTX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,374円
税込単価
23,511円

豊富なモータ容量が選択可能なワイドバリエーション直交軸ギヤモータです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 適応モータ:
    その他
  • 軸方向:
    90度
  • 特性:
    標準
  • 本体取付:
    フランジ
  • モータ有無:
    あり
  • モータ連結方法:
    モータ直結形
  • 屋内外タイプ:
    屋内形
  • 端子箱種類:
    端子箱無
  • 端子箱の引出口方向:
    端子箱無
  • 出力軸取付方向:
    取付方向自由

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RNFM004-05R-5/J2NXTX 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RNFM004-05R-5/J2NXTX の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
モータ容量(W)
減速比
軸径(mm)
軸 種類
出力軸配置
枠番
補助形式
ブレーキ有無
電圧仕様(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNFM004-05R-5/J2NXTX

40
5
12
中実
右側
05
三相モータ付
ブレーキ無
三相200/220

1個

21,374( 23,511円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豊富なモータ容量が選択可能なワイドバリエーション直交軸ギヤモータです。
【特長】
・ハイポニック減速機に採用されたハイポイドギヤは、ウォームギヤと比較して滑りが小さいため、はるかに高い効率が得られます
・歯車にクロムモリブデン鋼を採用し、浸炭焼き入れを行っています
・ベベルギヤより噛合い率が大きいため、静かに滑らかに回転を伝えることができます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RNFM004-05R-5/J2NXTXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイポニック減速機の型番RNFM004-05R-5/J2NXTXのページです。
型番RNFM004-05R-5/J2NXTXに関する仕様情報を記載しております。

ハイポニック減速機のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RNFM0015-01L-15/J2NXTX
RNFM0015-01L-20/J2NXTX
RNFM0015-01L-25/J2NXTX
RNFM004-05R-50/J2NXTX
RNFM004-05R-7.5/J2NXTX
RNFM004-05R-B-10/J2NXTX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
モータ容量
(W)
減速比 軸径
(mm)
軸 種類 出力軸配置 枠番 補助形式 ブレーキ有無 電圧仕様
(V)

15,643円

( 17,207円 )
1個 -

15日目

151510中実左側01三相モータ付ブレーキ無三相200/220

15,643円

( 17,207円 )
1個 -

15日目

152010中実左側01三相モータ付ブレーキ無三相200/220

15,405円

( 16,946円 )
1個 -

15日目

152510中実左側01三相モータ付ブレーキ無三相200/220

21,062円

( 23,168円 )
1個 -

15日目

405012中実右側05三相モータ付ブレーキ無三相200/220

21,374円

( 23,511円 )
1個 -

15日目

407.512中実右側05三相モータ付ブレーキ無三相200/220

36,610円

( 40,271円 )
1個 -

15日目

401012中実右側05三相モータ付ブレーキ付三相200/220

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました