(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8-03F-V
タッチコネクターFUJI-V フィメイルコネクター レイキャクスイツギテ

タッチコネクターFUJI-V フィメイルコネクター 8-03F-V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
844円
税込単価
928円

【特長】・フッ素ゴム仕様、高温(200℃)に対応・水漏れに強いOリングシール採...

詳細情報を確認する

8-03F-V の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじサイズT
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-03F-V

8
Rc3/8

1個

844( 928円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴム仕様、高温(200℃)に対応
・水漏れに強いOリングシール採用
・外装品は全て金属パーツ
・フッ素樹脂チューブ耐久性向上対策

8-03F-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI-V フィメイルコネクターの型番8-03F-Vのページです。
型番8-03F-Vに関する仕様情報を記載しております。

タッチコネクターFUJI-V フィメイルコネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
10-02F-V
10-03F-V
12-02F-V
12-03F-V
12-04F-V
8-01F-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用チューブ外径1
(φ)
ねじサイズT

818円

( 900円 )
1個 -

4日目

10Rc1/4

870円

( 957円 )
1個 -

6日目

10Rc3/8

868円

( 955円 )
1個 -

4日目

12Rc1/4

898円

( 988円 )
1個 -

4日目

12Rc3/8

1,006円

( 1,107円 )
1個 -

4日目

12Rc1/2

759円

( 835円 )
1個 -

4日目

8Rc1/8

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました