(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タッチコネクターFUJI-V エルコネクター

タッチコネクターFUJI-V エルコネクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
860円 ~ 1,047円
税込価格
946円 ~ 1,152円

【特長】・フッ素ゴム仕様、高温(200℃)に対応・水漏れに強いOリングシール採...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
適用チューブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TF-8

1個

860( 946円 )

4日目

TF-10

1個

951( 1,046円 )

4日目

TF-12

1個

1,047( 1,152円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴム仕様、高温(200℃)に対応
・水漏れに強いOリングシール採用
・外装品は全て金属パーツ
・フッ素樹脂チューブ耐久性向上対策

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチコネクターFUJI-V エルコネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました