(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インラインバルブVEAB-L用取付プレート

インラインバルブVEAB-L用取付プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,116円
税込単価
2,328円

FESTOのインラインバルブVEAB-L用取付プレートです。

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • レギュレータ/増圧弁:
    その他
  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    取付部品

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VAME-P7-Y

1個

2,116( 2,328円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FESTOのインラインバルブVEAB-L用取付プレートです。

VAME-P7-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インラインバルブVEAB-L用取付プレートの型番VAME-P7-Yのページです。
型番VAME-P7-Yに関する仕様情報を記載しております。

インラインバルブVEAB-L用取付プレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました