(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BMM060L2
中量マウント(L2/HD2) チュウリョウマウント

中量マウント(L2/HD2) BMM060L2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,660円
税込単価
13,926円

【特長】・エアー源不要・メンテナンス不要・水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BMM060L2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BMM060L2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
許容荷重(N)
仕様
シール色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BMM060L2

42~82
高減衰タイプ
黄色

1個

12,660( 13,926円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー源不要・メンテナンス不要
・水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます
・使用高さは調整ダイヤルで変更可能(調整高さ5mm)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BMM060L2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量マウント(L2/HD2)の型番BMM060L2のページです。
型番BMM060L2に関する仕様情報を記載しております。

中量マウント(L2/HD2)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BMM040HD2
BMM040L2
BMM060HD2
BMM100HD2
BMM100L2
BMM200HD2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容荷重
(N)
仕様 シール色

15,130円

( 16,643円 )
1個 -

6日目

26~51揺れ低減タイプ灰色

12,550円

( 13,805円 )
1個 -

3日目

26~51高減衰タイプ灰色

15,230円

( 16,753円 )
1個 -

3日目

42~82揺れ低減タイプ黄色

15,100円

( 16,610円 )
1個 -

3日目

69~137揺れ低減タイプ青色

12,770円

( 14,047円 )
1個 -

3日目

69~137高減衰タイプ青色

15,964円

( 17,560円 )
1個 -

3日目

132~262揺れ低減タイプ赤色

除振台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました