(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPG3545-070L2
除振台VPG(L2/HD2) テイショウジョシンダイ VPG

除振台VPG(L2/HD2) VPG3545-070L2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,230円
税込単価
84,953円

【特長】・振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰するこ...

詳細情報を確認する

型番

VPG3545-070L2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VPG3545-070L2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
横(長辺)(mm)
縦(短辺)(mm)
許容荷重(N)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VPG3545-070L2

450
350
392~882
高減衰タイプ

1個

77,230( 84,953円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます
・高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます

VPG3545-070L2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除振台VPG(L2/HD2)の型番VPG3545-070L2のページです。
型番VPG3545-070L2に関する仕様情報を記載しております。

除振台VPG(L2/HD2)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VPG2836-020L2
VPG3545-003HD2
VPG3545-003L2
VPG3545-100HD2
VPG3545-100L2
VPG4045-003HD2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
横(長辺)
(mm)
縦(短辺)
(mm)
許容荷重
(N)
仕様

68,820円

( 75,702円 )
1個 -

3日目

36028088~245高減衰タイプ

83,350円

( 91,685円 )
1個 -

3日目

4503500~69揺れ低減タイプ

74,940円

( 82,434円 )
1個 -

3日目

4503500~69高減衰タイプ

87,170円

( 95,887円 )
1個 -

3日目

450350588~1274揺れ低減タイプ

78,000円

( 85,800円 )
1個 -

3日目

450350588~1274高減衰タイプ

73,410円

( 80,751円 )
1個 -

3日目

4504000~59揺れ低減タイプ

除振台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました