(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L-RFSRN10-LE03
すべりねじ用ナット 左ねじ YAHATA PPSナット

すべりねじ用ナット 左ねじ L-RFSRN10-LE03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,539円
税込単価
1,693円

【特長】・転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性と耐久性を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 使用による磨耗やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
  • グリース使用の場合は、「モリブデン系」「シリコン系」のグリースは使用できません。ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
  • すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
  • ナットはPPSベース材につき、衝撃や過剰締め付けにより「割れ」「変形」を生じることがあります。

型番

L-RFSRN10-LE03 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

L-RFSRN10-LE03 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ねじの呼び D(φ)
リード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-RFSRN10-LE03

10
03

1個

1,539( 1,693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性と耐久性を向上させるためリサイクル炭素繊維を添加した特殊樹脂を採用しています
・ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐久性、吸水性に優れた材料です

(i)ご注意

  • 使用による磨耗やメンテナンス時の部品交換により、位置再現性は変化します。
  • グリース使用の場合は、「モリブデン系」「シリコン系」のグリースは使用できません。ナットに支障が出ますので、絶対に使用しないでください。
  • すべり特性は温度25℃を基準とします。温度差により特性が変化する場合があります。
  • ナットはPPSベース材につき、衝撃や過剰締め付けにより「割れ」「変形」を生じることがあります。

L-RFSRN10-LE03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべりねじ用ナット 左ねじの型番L-RFSRN10-LE03のページです。
型番L-RFSRN10-LE03に関する仕様情報を記載しております。

すべりねじ用ナット 左ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
L-RFSRN10-LE06
L-RFSRN12-LE02
L-RFSRN12-LE06
L-RFSRN8-LE02
L-RFSRN8-LE06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじの呼び D
(φ)
リード

1,283円

( 1,411円 )
1個 -

3日目

1006

1,435円

( 1,579円 )
1個 -

3日目

1202

1,435円

( 1,579円 )
1個 -

3日目

1206

1,480円

( 1,628円 )
1個 -

3日目

802

1,232円

( 1,355円 )
1個 -

3日目

806

すべりねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました