(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPH-L154
液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド アツリョクセンサ DP

液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド DPH-L154

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,605円
税込単価
47,966円

【特長】・高精度な液圧管理が可能・オイルレスの1重ダイヤフラム構造・ステンレス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DPH-L154 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DPH-L154 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
圧力の種類
定格圧力範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPH-L154

正圧
0~+50MPa

1個

43,605( 47,966円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な液圧管理が可能
・オイルレスの1重ダイヤフラム構造
・ステンレスの小型ボディ
・スロットル搭載で圧力サージに強い

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DPH-L154で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッドの型番DPH-L154のページです。
型番DPH-L154に関する仕様情報を記載しております。

液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DPH-L113V
DPH-L114
DPH-L133
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力の種類 定格圧力範囲

43,605円

( 47,966円 )
1個 -

4日目

連成圧-0.1~+1.0MPa

43,605円

( 47,966円 )
1個 -

4日目

正圧0~+10MPa

43,605円

( 47,966円 )
1個 -

4日目

正圧0~+3.5MPa

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました