(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DP-002Z-H1
気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ アツリョクセンサ DP

気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ DP-002Z-H1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,351円
税込単価
9,186円

【特長】・シンプル&簡単操作・機能的デザイン・高品位LCD表示・コンパクト&軽...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力センサ
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 流体の種類:
    空気
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 出力点数:
    1
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24
  • 配管口の種類:
    めねじ
  • 配管ねじの種類:
    M
  • 配管ねじの呼び:
    5
  • 本体材質:
    樹脂+金属

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DP-002Z-H1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DP-002Z-H1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
圧力の種類
出力方式
定格圧力範囲
単位
ケーブル
セット品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DP-002Z-H1

高圧
NPNオープンコレクタ
0.000~+1.000MPa
日本国内用(Pa)
コネクタ付ケーブル2m付属
センサ取付金具セット品

1個

8,351( 9,186円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル&簡単操作
・機能的デザイン
・高品位LCD表示
・コンパクト&軽量設計
・低圧・高圧の2タイプ
・3つの出力モード
・施工性を追求

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DP-002Z-H1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズの型番DP-002Z-H1のページです。
型番DP-002Z-H1に関する仕様情報を記載しております。

気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DP-001Z-H2
DP-001Z-J
DP-001Z-P
DP-002Z-H2
DP-002Z-J
DP-002Z-P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
圧力の種類 出力方式 定格圧力範囲 単位 ケーブル セット品

8,997円

( 9,897円 )
1個 あり

6日目

低圧NPNオープンコレクタ-100.0~+100.0kPa日本国内用(Pa)コネクタ付ケーブル2m付属パネル取付具セット品

7,990円

( 8,789円 )
1個 -

6日目

低圧NPNオープンコレクタ-100.0~+100.0kPa日本国内用(Pa)コネクタ付ケーブルを付属しないセット品なし

8,066円

( 8,873円 )
1個 -

6日目

低圧PNPオープンコレクタ-100.0~+100.0kPa日本国内用(Pa)コネクタ付ケーブル2m付属セット品なし

8,890円

( 9,779円 )
1個 -

6日目

高圧NPNオープンコレクタ0.000~+1.000MPa日本国内用(Pa)コネクタ付ケーブル2m付属パネル取付具セット品

7,990円

( 8,789円 )
1個 -

6日目

高圧NPNオープンコレクタ0.000~+1.000MPa日本国内用(Pa)コネクタ付ケーブルを付属しないセット品なし

8,597円

( 9,457円 )
1個 あり

6日目

高圧PNPオープンコレクタ0.000~+1.000MPa日本国内用(Pa)コネクタ付ケーブル2m付属セット品なし

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました