(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CN-HT-C5
センサヘッド接続ケーブル センサオプション CN

センサヘッド接続ケーブル CN-HT-C5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,233円
税込単価
18,956円

【特長】・センサヘッドをコントローラに接続するためのケーブルです・センサヘッド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

CN-HT-C5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

CN-HT-C5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN-HT-C5

5

1個

17,233( 18,956円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサヘッドをコントローラに接続するためのケーブルです
・センサヘッド側は、二股ケーブルになっていますが、投光器と受光器の区別はありません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

CN-HT-C5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センサヘッド接続ケーブルの型番CN-HT-C5のページです。
型番CN-HT-C5に関する仕様情報を記載しております。

センサヘッド接続ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CN-HT-C10
CN-HT-C2
CN-HT-C20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)

21,790円

( 23,969円 )
1個 -

6日目

10

12,423円

( 13,665円 )
1個 -

6日目

2

33,012円

( 36,313円 )
1個 -

6日目

20

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました