(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透過型デジタル変位センサ センサヘッド

透過型デジタル変位センサ センサヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
107,075円 ~ 116,232円
税込価格
117,783円 ~ 127,855円

【特長】・幅広測定・2タイプのセンサヘッドを用意・アルミダイカストケース採用・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

HG-T1010

HG-T1010

HG-T1110

HG-T1110

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ

1個

107,075( 117,783円 )

6日目

スリムタイプ

1個

116,232( 127,855円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広測定
・2タイプのセンサヘッドを用意
・アルミダイカストケース採用
・保護構造IP67

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型デジタル変位センサ センサヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました