(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HG-S1050
デジタル変位センサ センサヘッド セッショクシキセンサ HG

デジタル変位センサ センサヘッド HG-S1050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
112,866円
税込単価
124,153円

【特長】・長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディ・軽量・平軸受け2点支持構造・耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HG-S1050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HG-S1050 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
検出距離(mm)
分解能(μm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-S1050

50
0.5
一般タイプ 標準

1個

112,866( 124,153円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディ
・軽量
・平軸受け2点支持構造
・耐屈曲ケーブル採用
・活線挿抜に対応
・金属ガイド回り止め構造
・光学アブソリュート方式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HG-S1050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル変位センサ センサヘッドの型番HG-S1050のページです。
型番HG-S1050に関する仕様情報を記載しております。

デジタル変位センサ センサヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HG-S1010
HG-S1010-AC
HG-S1010R
HG-S1032
HG-S1110
HG-S1110-AC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
検出距離
(mm)
分解能
(μm)
仕様

72,171円

( 79,388円 )
1個 -

4日目

100.5一般タイプ 標準

89,704円

( 98,674円 )
1個 -

4日目

100.5エア駆動タイプ

74,151円

( 81,566円 )
1個 -

4日目

100.5一般タイプ 低測定力

94,905円

( 104,396円 )
1個 -

6日目

320.5一般タイプ 標準

98,901円

( 108,791円 )
1個 -

4日目

100.1一般タイプ 標準

116,098円

( 127,708円 )
1個 -

4日目

100.1エア駆動タイプ

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました